ZHCSR88 November 2023 TPS61377
PRODUCTION DATA
TPS61377 具有最高 25V 的输出电压和 6A(典型值)的峰值开关电流限制。在中等到重负载条件下,TPS61377 以准恒定频率脉宽调制 (PWM) 模式运行。在轻负载条件下,转换器可根据所选的模式以 PFM 模式或强制 PWM 模式运行。PFM 模式可在整个负载范围内提供高效率,而 PWM 模式可避免噪声,因为开关频率是固定的。该转换器使用自适应恒定关断时间峰值电流控制方案,该方案以超小的输出电容提供出色的瞬态线路和负载响应。通过调整外部环路补偿,TPS61377 可以使用不同的电感器和输出电容器组合运行。