ZHCSR88 November 2023 TPS61377
PRODUCTION DATA
在正常工作条件下,最大 IC 结温应限制为 125°C。计算允许的最大耗散 PD(max),并使实际功率损耗小于或等于 PD(max)。最大功率耗散限值使用方程式 19 来确定。

其中
TPS61377 采用耐热增强型 VQFN 封装。封装的实际结至环境热阻在很大程度上取决于 PCB 类型、布局和散热焊盘连接。使用厚 PCB 铜可提高热性能。使用更多过孔将接地平面连接到 IC 的顶层和底层,而不使用阻焊层,这也可以提高热性能。