ZHCSSA1B february 2001 – may 2023 TPS60204
PRODUCTION DATA
这些器件以新开发的 LinSkip 模式运行。在此工作模式下,一旦输出电流超过大约 7mA 的 LinSkip 阈值,器件就会从轻负载下省电的脉冲跳跃模式无缝切换到低噪声的恒定频率线性稳压模式。即使在脉冲跳跃模式下,输出纹波也会保持在非常低的水平,因为电荷泵的输出电阻仍处于稳压状态。
可以使用 EN 引脚对三种工作模式进行编程。EN = 低电平将禁用器件、关断所有内部电路并将输出与输入断开。EN = 高电平将启用器件并编程为从内部振荡器运行。如果 EN 有时钟计时,则器件与外部时钟信号同步运行;因此,可以控制开关谐波并将其最小化。这些器件包括一个电池低电量检测器,可在电池电压降至用户定义的阈值电压以下时发出警告;或者包括一个电源正常状态检测器,在输出电压达到其标称值的大约 90% 时就会激活该检测器。
器件提供具有电池低电量检测器或电源正常状态检测器的版本供选择。该直流/直流转换器无需电感器,因此系统的 EMI 可降至最低。该器件采用小型 10 引脚 MSOP 封装 (DGS)。
| TA | 器件型号(1) | DGS 封装标识 | 输出电流 (mA) | 输出电压 | 器件特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| −40°C 至 85°C | TPS60204DGS | AFB | 100 | 3.3 | 电池低电量检测器 |
| TPS60205DGS | AFC | 100 | 3.3 | 电源正常状态检测器 |