ZHCSPA7B March 2023 – January 2024 TPS56836 , TPS56837 , TPS56838
PRODUCTION DATA
TPS5683x 具有 MODE 引脚,可基于开关频率和低侧 MOSFET 谷值电流限制的组合,提供六种不同的工作状态。该器件在启动期间读取 MODE 引脚上的电压,并锁存至表 6-1 中列出的 MODE 选项之一。可通过将一个电阻器连接到 AGND 来设置 MODE 引脚上的电压。表 6-1 展示了 1% 电阻器中的 MODE 电阻指南。MODE 引脚设置只能通过 VIN 或 EN 下电上电进行复位。
| MODE 引脚 | 开关频率 | 过流限制 |
|---|---|---|
| R = 10kΩ | 500kHz | ILIM-1(典型值 = 7.2A) |
| R = 30.1kΩ | ILIM(典型值 = 9.6A) | |
| R = 102KΩ | 800kHz | ILMI-1(典型值 = 7.2A) |
| R = 162KΩ | ILIM(典型值 = 9.6A) | |
| R = 249KΩ | 1200kHz | ILMI-1(典型值 = 7.2A) |
| R = 374KΩ | ILIM(典型值 = 9.6A) |