ZHCSPA7B March 2023 – January 2024 TPS56836 , TPS56837 , TPS56838
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN | 1 | I | 启用输入控制。将 EN 驱动为高电平或让该引脚悬空可启用转换器。可以使用该引脚、VIN 与 AGND 之间的电阻分压器来实现外部 UVLO。 |
| FB | 2 | I | 输出反馈。通过反馈电阻分压器将 FB 连接到输出电压。 |
| AGND | 3 | G | 内部模拟电路的地。将 AGND 单点连接至 PGND 平面。 |
| PG | 4 | O | 开漏电源正常状态指示器,如果因过压、欠压、热关断、EN 关断或在软启动期间输出电压超出 PG 阈值,则该引脚将置为低电平。 |
| SS | 5 | O | 软启动时间选择引脚。将外部电容器连接到 AGND 可设置软启动时间,如果未连接外部电容器,则软启动时间默认为 1.8ms。 |
| SW | 6 | O | 开关节点端子通过宽而短的轨道将输出电感器连接到该引脚。 |
| BOOT | 7 | I | 高侧 MOSFET 栅极驱动电压的电源输入。在 BOOT 和 SW 间连接一个 0.1µF 自举电容器。 |
| VIN | 8 | P | 输入电压电源引脚。高侧 MOSFET 的漏极端子。在 VIN 和 PGND 之间连接输入去耦电容器。 |
| PGND | 9 | G | 电源接地端子。低侧 MOSFET 的源极端子。 |
| MODE | 10 | I | 开关频率和电流限制选择引脚。针对表 6-1 中所示的不同 MODE 选项,将此引脚通过一个电阻器连接到 AGND。 |