ZHCSPA7B March 2023 – January 2024 TPS56836 , TPS56837 , TPS56838
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN | -0.3 | 32 | V |
BOOT | –0.3 | SW + 6 | V | |
| BOOT - SW | –0.3 | 6 | V | |
| EN、FB、MODE | –0.3 | 6 | V | |
| PGND、AGND | –0.3 | 0.3 | V | |
| 输出电压 | SW | -2 | 32 | V |
| SW(<10ns 瞬态值) | -5 | 35 | V | |
PG、SS | –0.3 | 6 | V | |
| 运行结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |