ZHDS086 February 2026 TPS564252B , TPS564255B , TPS564257B , TPS564257C
PRODUCTION DATA
输出电压可通过输出节点和 FB 引脚间的电阻分压器进行设置。TI 建议采用容差为 1% 或更优的分压电阻器。首先使用方程式 3 计算 VOUT。
为了提高极轻负载时的效率,请考虑使用具有更大阻值的电阻。如果值太大,稳压器更容易受到噪声的影响,并且 FB 输入电流产生的电压误差也很明显。为 R5 使用一个 10kΩ 电阻器,以开始设计。