ZHDS086 February 2026 TPS564252B , TPS564255B , TPS564257B , TPS564257C
PRODUCTION DATA
TPS56425xx 是一款 4A 集成 FET 同步降压转换器,可在 3V 至 17V 输入电压和 0.6V 至 10V 输出电压范围内工作。该器件采用 D-CAP3 控制模式,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应,并提供精确的反馈电压。专有 D-CAP3 控制模式可减少外部元件数量,简化设计,并针对成本、尺寸和效率优化电源设计。该拓扑提供在较高负载条件下的 CCM 运行模式与较轻负载条件下的 DCM 运行之间的无缝过渡。
Eco-mode 版本使 TPS564252B 和 TPS564252C 能够在轻负载条件下保持高效率。FCCM 版本使 TPS564257B 和 TPS564257C 可以保持固定的开关频率和较低的输出电压纹波。OOA 模式版本使 TPS564255B 可以防止产生音频噪声。TPS56425xx 既能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(例如 POSCAP 或 SP-CAP),也能够适应超低 ESR 陶瓷电容器。