主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS564252B

正在供货

具有 ECO 模式的 3V 至 17V 输入、4A、600KHz 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0001 Duty cycle (max) (%) 93
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed Control mode D-CAP Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0001 Duty cycle (max) (%) 93
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 经过配置以满足多种应用的需求
    • 输入电压范围为 3V 至 17V
    • 0.6V 至 10V 输出电压范围
    • 0.6V 基准电压
    • 25°C 时,基准精度为 ±1%
    • 在 -40°C 至 125°C 温度范围内,基准精度为 ±1.5%
    • 集成 55.0mΩ 和 24.3mΩ MOSFET
    • 100µA 低静态电流
    • 600kHz 开关频率(TPS564252B、TPS564255B 和 TPS564257B)
    • 1.2MHz 开关频率(TPS564252C、TPS564257C)
    • TPS564252B、TPS564255B 和 TPS564257B 支持高达 97% 的大占空比运行
    • TPS564252C 和 TPS564257C 支持高达 95% 的大占空比运行
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.6ms 固定软启动时间(典型值)
  • 易于使用且设计小巧
    • 轻负载条件下,TPS564252B 和 TPS564252C 采用 Eco-mode,TPS564257B 和 TPS564257C 采用 FCCM 模式,TPS564255B 采用 Out-of-Audio™ (OOA) 模式
    • D-CAP3™ 控制模式
    • 通过集成自举电容器轻松布局
    • 支持预偏置输出启动
    • 非锁存 OV、OT 和 UVLO 保护
    • UV 保护的断续模式
    • 逐周期 OC 和 NOC 保护
    • 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装
  • 使用 TPS56425xx 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 经过配置以满足多种应用的需求
    • 输入电压范围为 3V 至 17V
    • 0.6V 至 10V 输出电压范围
    • 0.6V 基准电压
    • 25°C 时,基准精度为 ±1%
    • 在 -40°C 至 125°C 温度范围内,基准精度为 ±1.5%
    • 集成 55.0mΩ 和 24.3mΩ MOSFET
    • 100µA 低静态电流
    • 600kHz 开关频率(TPS564252B、TPS564255B 和 TPS564257B)
    • 1.2MHz 开关频率(TPS564252C、TPS564257C)
    • TPS564252B、TPS564255B 和 TPS564257B 支持高达 97% 的大占空比运行
    • TPS564252C 和 TPS564257C 支持高达 95% 的大占空比运行
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.6ms 固定软启动时间(典型值)
  • 易于使用且设计小巧
    • 轻负载条件下,TPS564252B 和 TPS564252C 采用 Eco-mode,TPS564257B 和 TPS564257C 采用 FCCM 模式,TPS564255B 采用 Out-of-Audio™ (OOA) 模式
    • D-CAP3™ 控制模式
    • 通过集成自举电容器轻松布局
    • 支持预偏置输出启动
    • 非锁存 OV、OT 和 UVLO 保护
    • UV 保护的断续模式
    • 逐周期 OC 和 NOC 保护
    • 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装
  • 使用 TPS56425xx 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS56425xx 是一款简单、易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在 0.6V 至 10V 的输出电压范围内,支持高达 4A 的持续电流。

TPS56425xx 采用 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件支持高达 97% 的占空比运行。

TPS564252B 和 TPS564252C 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载时保持高效率。TPS564257B 和 TPS564257C 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS564255B 在 OOA 模式下运行,可防止产生音频噪声。这些器件集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。

该器件采用 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

TPS56425xx 是一款简单、易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在 0.6V 至 10V 的输出电压范围内,支持高达 4A 的持续电流。

TPS56425xx 采用 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件支持高达 97% 的占空比运行。

TPS564252B 和 TPS564252C 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载时保持高效率。TPS564257B 和 TPS564257C 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS564255B 在 OOA 模式下运行,可防止产生音频噪声。这些器件集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。

该器件采用 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56425xx 采用 SOT-563 封装的 3V 至 17V 输入、 4A 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 2026年 2月 13日
EVM 用户指南 TPS56425xB Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2026年 2月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频