ZHDS086 February 2026 TPS564252B , TPS564255B , TPS564257B , TPS564257C
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源电压 | |||||||
| VIN | 输入电压范围 | VIN | 3 | 17 | V | ||
| IVIN | VIN 电源电流 | 无负载,VEN = 5V,VFB = 0.65V,非开关,ECO 版本 | 100 | µA | |||
| 无负载,VEN = 5V,VFB = 0.65V,非开关,FCCM 版本 | 370 | µA | |||||
| IINSDN | VIN 关断电流 | 无负载,VEN = 0V | 2 | µA | |||
| UVLO | |||||||
| VIN_UVLO | 输入欠压锁定阈值 | 上升阈值 | 2.80 | 2.92 | 3.00 | V | |
| 下降阈值 | 2.60 | 2.72 | 2.80 | V | |||
| 迟滞 | 200 | mV | |||||
| 反馈电压 | |||||||
| VREF | FB 电压 | TJ = 25°C | 594 | 600 | 606 | mV | |
| TJ = -40°C 至 125°C | 591 | 600 | 609 | mV | |||
| 集成功率 MOSFET | |||||||
| RDSON_HS | 高侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C,VIN ≥ 5V | 55.0 | mΩ | |||
| TJ = 25°C,VIN = 3V(1) | 67.5 | mΩ | |||||
| RDSON_LS | 低侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C,VIN ≥ 5V | 24.3 | mΩ | |||
| TJ = 25℃,VIN = 3V | 30.2 | mΩ | |||||
| 开关频率 | |||||||
| fsw | 开关频率 | TJ = 25°C,VOUT = 3.3V (TPS564252B/5B/7B) | 600 | kHz | |||
| fsw | 开关频率 | TJ = 25°C,VOUT = 3.3V (TPS564252C/7C) | 1.2 | MHz | |||
| tON(MIN)(1) | 最短导通时间 | 60 | ns | ||||
| tOFF(MIN)(1) | 最短关断时间 | VFB = 0.5V | 110 | ns | |||
| 逻辑阈值 | |||||||
| VENH | EN 阈值高电平 | 上升使能阈值 | 1.15 | 1.19 | 1.25 | V | |
| VENL | EN 阈值低电平 | 下降禁用阈值 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | V | |
| VENHYS | EN 迟滞 | 迟滞 | 190 | mV | |||
| REN | EN 下拉电阻器 | 2 | MΩ | ||||
| 电流限值 | |||||||
| IOCL_LS | 过流阈值 | 谷值电流设定点 | 4.1 | 5.5 | 6.7 | A | |
| INOC | 负过流阈值 | (TPS564257B、TPS564257C) | 1.7 | 2.4 | 2.8 | A | |
| 软启动 | |||||||
| tSS | 内部软启动时间 | 1.6 | ms | ||||
| 输出过压和欠压保护 | |||||||
| VOVP | OVP 跳变阈值 | VFB 上升 | 110% | 115% | 120% | ||
| tOVPDLY | OVP 传播抗尖峰脉冲 | 24 | μs | ||||
| VUVP | UVP 跳变阈值 | VFB 下降 | 55% | 60% | 65% | ||
| tUVPDLY | UVP 传播抗尖峰脉冲 | 220 | μs | ||||
| tUVPEN | 断续启用延迟时间 | UVP 检测 | 14 | ms | |||
| 热关断 | |||||||
| TSDN(1) | 热关断阈值 | 关断温度 | 155 | °C | |||
| TOTPHSY(1) | 迟滞 | 20 | |||||