ZHDS087 February 2026 TPS562242B , TPS563242 , TPS563247
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VIN | 1 | P | 输入电压电源引脚。在 VIN 和 GND 之间连接输入去耦电容器。 |
| SW | 2 | P | 开关节点引脚。将输出电感器连接到该引脚。 |
| GND | 3 | G | 控制器电路和内部电路的 GND 引脚。 |
| BST | 4 | P | 在该引脚与 SW 引脚之间连接一个 100nF 陶瓷电容器,或将该引脚悬空。 |
| EN | 5 | A | 使能控制输入。将 EN 驱动为高电平将启用转换器。 |
| FB | 6 | A | 转换器反馈输入。通过反馈电阻分压器连接到输出电压。 |