ZHDS087 February   2026 TPS562242B , TPS563242 , TPS563247

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 PWM 运行和 D-CAP3™ 控制模式
      2. 6.3.2 Eco-mode 控制
      3. 6.3.3 软启动和预偏置软启动
      4. 6.3.4 过压保护
      5. 6.3.5 大占空比运行
      6. 6.3.6 电流保护和欠压保护
      7. 6.3.7 欠压锁定 (UVLO) 保护
      8. 6.3.8 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 Eco-mode 运行
      2. 6.4.2 FCCM 模式运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 输出电压电阻器选型
        3. 7.2.2.3 输出滤波器选型
        4. 7.2.2.4 输入电容器选型
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输出滤波器选型

用作输出滤波器的 LC 滤波器具有双极,如方程式 4 所示。在此公式中,COUT 使用降额后的有效值,而不是标称值。

方程式 4. fP=12πLOUT×COUT

对于任何内部补偿的控制拓扑,它可以支持一系列输出滤波器。在低频率下,整体环路增益是由输出设定点电阻分压器网络和器件的内部增益设定的。低频相位是 180°。在输出滤波器极点频率下,增益以每十倍频程 –40dB 的速率滚降,且相位下降具有 180 度下降。内部纹波生成网络引入了高频零点,可将增益滚降从每十倍频 –40dB 降低至 –20dB,并导致 90 度相位提升。内部纹波注入高频零点大约为 156kHz。TI 建议为输出滤波器选择的电感器和电容器应使双极位于 40kHz 左右,以便由该高频零点提供的相位提升可提供足够的相位裕度来满足稳定性要求。整个系统的交叉频率通常低于开关频率 (fSW) 的三分之一。对于高输出电压条件,TI 建议使用 10-100pF 前馈电容器来获得足够的相位裕度。

表 7-2 TPS562242B 的建议元件值
输出电压 (V)R4 (kΩ)R5 (kΩ)典型 L1 (μH)典型 COUT (μF)典型 COUT (μF) 标称值范围典型 COUT 类别典型 C6 (pF)
0.6010.00.824444-88MLCC、0805、10V—
1.057.510.01.22222-66MLCC、0805、10V—
3.3135.030.02.22222-88MLCC、0805、10V33
5220.030.03.32222-88MLCC、0805、10V33
10470.030.04.74444-88MLCC、0805、16V47
表 7-3 TPS563242 和 TPS563247 的建议元件值
输出电压 (V)R4 (kΩ)R5 (kΩ)典型 L1 (μH)典型 COUT (μF)典型 COUT (μF) 标称值范围典型 COUT 类别典型 C6 (pF)
0.6010.00.684444-88MLCC、0805、10V—
1.057.510.00.822222-44MLCC、0805、10V—
3.3135.030.02.22222-88MLCC、0805、10V33
5220.030.02.22222-88MLCC、0805、10V22
10470.030.04.74444-88MLCC、0805、16V47

电感器峰-峰值纹波电流、峰值电流和 RMS 电流使用 方程式 5、方程式 6 和 方程式 7 计算。通常情况下,TI 建议峰峰值纹波电流为平均输出电流的 20% 至 50%,以全面提升效率和优化电感器体积。额定电感器饱和电流必须大于计算出的峰值电流,RMS 或额定加热电流必须大于计算出的 RMS 电流。

方程式 5. IIP-P=VOUTVIN(MAX)×VIN(MAX)-VOUTLO×fSW
方程式 6. IIPEAK=IO+IIP-P2
方程式 7. ILO(RMS)=IO2+112IIP-P2

对于本设计示例,计算出的峰值电流为 3.4A,计算出的 RMS 电流为 3.01A。使用的电感器是额定电流为 8.8A、饱和电流为 11A 的 744383660082。

电容器值和 ESR 决定输出电压纹波量。TPS56x24x 旨在与陶瓷或其他低 ESR 电容器配合使用。使用方程式 8 确定输出电容器所需的额定 RMS 电流。

方程式 8. ICO(RMS)=VOUT×VIN-VOUT12×VIN×LO×fSW

在此设计中,使用了一个 22µF MuRata GRM21BR61A226ME44L 输出电容器。每个电容器的典型 ESR 为 2mΩ。计算出的 RMS 电流为 0.25A,每个输出电容器的额定电流为 4A。