ZHCSVT0 May 2024 TPS55189-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-5 中显示了 VOUT_FS,表 7-5 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
寄存器 04h 会通过内部电阻分压器或外部电阻分压器设置输出反馈电压选择,并在使用内部反馈电阻分压器时设置内部反馈比率。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| FB | RESERVED | INTFB | |||||
| R/W-0b | R-00000b | R/W-11b | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | FB | R/W | 0b | 输出反馈电压 0b = 使用内部输出电压反馈。FB/INT 引脚用于指示输出短路保护、过流状态和过压状态(默认)。 1b = 使用外部输出电压反馈。FB/INT 引脚是输出电压的反馈输入。 |
| 6-2 | RESERVED | R | 00000b | 保留 |
| 1-0 | INTFB | R/W | 11b | 内部反馈比 00b = 将内部反馈比设置为 0.2256 01b = 将内部反馈比设置为 0.1128 10b = 将内部反馈比设置为 0.0752 11b = 将内部反馈比设置为 0.0564(默认) |
| INTFB1 | INTFB0 | REF=0000h | REF=001Ah | REF=0050h | REF=00F0h | REF=0780h | 输出电压步长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.8V | 5V | 2.5mV | |||
| 0 | 1 | 0.8V | 10V | 5mV | |||
| 1 | 0 | 0.8V | 15V | 7.5mV | |||
| 1 | 1 | 0.8V | 20V | 10mV |