ZHCSVT0 May 2024 TPS55189-Q1
PRODUCTION DATA
EN/UVLO 引脚电压被拉至 0.4V 以下时,TPS55189-Q1 处于关断模式,并且所有功能都会被禁用。所有内部寄存器都复位为默认值。
当 EN/UVLO 引脚处于高逻辑电平并且 OE 位清零时,TPS55189-Q1 会关闭开关操作,但使 I2C 接口保持有效。同时,如果寄存器 06h 中的 DISCHG 位设置为 1,TPS55189-Q1 将通过内部 100mA 恒定电流将输出电压放电到 0.8V 以下。
当 EN/UVLO 引脚处于高逻辑电平时,也可以通过将寄存器 06h 中的 Force_DISCHG 位设置为 1 来启用 TPS55189-Q1 输出放电电流。从高电压到低电压的输出电压瞬变期间,输出放电电流有助于缩短自动 PFM 模式下的 VOUT 下降时间,或减少 FPWM 模式下的反向电流。由于功率损耗较高,不建议使能放电 FET 的时间超过 10ms。