ZHCSXW3 June 2025 TPS546E25W
PRODUCTION DATA
| 寄存器地址 | 01h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
OPERATION 命令用于根据 OPERATION 命令的配置并结合使能引脚的输入来启用或禁用电源转换。它还用于将输出电压设置为裕度水平的上限或下限以及选择软停止。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R | R |
| 打开 | 关闭 | MARGIN | 0 | 0 | |||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 打开 | R/W | 0b | 当该命令配置为需要来自 CMD 位的输入以控制输出时,启用/禁用电源转换。请注意,在开始电源转换之前,可能还必须满足其他几个要求(例如,输入电压高于 UVLO 阈值,根据 (02h) ON_OFF_CONFIG 的要求使能引脚为高电平,等等)。 0b:禁用电源转换。 1b:如果 VIN 大于 VIN_UVLO 阈值、CMD 位为高电平且 (02h) ON_OFF_CONFIG 寄存器中的 SPR 为低电平,或 CPR 为高电平并启用了 CNTL 引脚,则启用电源转换。当器件配置为次级器件时,该位始终设置为 1b。 |
| 6 | 关闭 | R/W | 0b | 当 (02h) ON_OFF_CONFIG 配置为需要来自 CMD 位的输入以控制输出电压和位 7 从 1b 转换为 0b 的操作时,该位控制关闭曲线 0b:立即关闭。电源转换立即停止,功率级被强制进入高阻态。 1b:软关闭。电源转换在 TOFF_ DELAY 时间内继续执行,然后根据 TOFF_ FALL 以某个压摆率将输出电压斜降。一旦输出电压完成斜降,电源转换就会停止。 |
| 5:2 | MARGIN | R/W | 0001b | 设置裕度状态。 0000b、0001b、0010b:裕度关闭。输出电压目标为 (21h) VOUT_COMMAND,根据各自的故障响应设置,OV/UV 故障的行为正常。 0101b:低裕度(如果位 7 为 1b,忽略故障)。输出电压目标为 节 7.19。忽略 OV/UV 故障,不触发关断或状态更新。 0110b:低裕度(对故障执行操作)。输出电压目标为 节 7.19。根据各自的故障响应设置,触发 OV/UV 故障。 1001b:高裕度(忽略故障)。输出电压目标为 节 7.18。忽略 OV/UV 触发器,不触发关断或状态更新。 1010b:高裕度(对故障执行操作)。输出电压目标为 节 7.18。根据各自的故障响应设置,触发 OV/UV。 其他:无效/不受支持的数据 |
| 1 | 保留 | R | 0b | 未使用,始终设置为 0。 |
| 0 | 保留 | R | 0b | 未使用,始终设置为 0。 |
尝试向 OPERATION 写入上面列出的值之外的任何其他值将被视为无效/不受支持的数据,并导致器件通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。