ZHCSXW3 June 2025 TPS546E25W
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | D1h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | 无符号二进制(2 字节) |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
此命令包含系统配置的其他位。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| FCCM | 0 | EN_SS_DCM | PGD_DEL | SEL_UCF | |||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| PEC_REQ | 0 | 0 | EXT_DIV | SEL_HI_VORST_TH | EN_VORST | SEL_FIX_OVF | EN_FIX_OVF |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | FCCM | R/W | NVM | 强制 CCM 运行。 1b:在开关转换器中强制进行连续导通。 0b:根据 LFET 检测到的电流的过零检测,启用并自动进入/退出 DCM 运行。 禁用后,该位会更新。始终接受 PMBus 写入并更新数据;但是,为了使该位生效,必须禁用电源轨。 在堆叠配置中,FCCM 始终设置为 1b。 |
| 14:13 | 0 | R/W | 00b | 不受支持且始终为 0。 |
| 12 | EN__SS_DCM | R/W | NVM | 在 SS(软启动)期间启用 DCM。 1b:软启动期间会启用 DCM 运行。这将在软启动期间覆盖 FCCM 位中的设置。 0b:软启动期间禁用 DCM 运行。 |
| 11:10 | PGD_DEL | R/W | NVM | PG 延迟。这些位指示从 SS_DONE 变为高电平到 PGOOD 引脚变为高电平的上升沿抗尖峰脉冲时间。因此,每次电源轨启动时,该抗尖峰脉冲时间仅会添加一次。始终接受 PMBus 写入并更新数据;但是,为了使该位生效,必须禁用电源轨。 00b:0.0015ms 延迟。 01b:0.5ms 延迟。 10b:1ms 延迟。 11b:2ms 延迟。 |
| 9:8 | SEL_UCF | R/W | NVM | 这些位选择 UCF 阈值。 |
| 7 | PEC_REQ | R/W | NVM | 要求对所有事务进行数据包错误检查 (PEC)。如果不是主位,此位将被忽略。 0b:按正常情况响应 PEC。在未提供 PEC 时接受命令。当提供了额外的 PEC 字节时处理 PEC 1b:拒绝在没有 PEC 的情况下收到的任何命令事务。就好像接收到无效的 PEC 字节一样进行响应。 |
| 6:5 | 0 | R/W | 00b | 不受支持且始终为 0。 |
| 4 | EXT_DIV | R/W | NVM | 选择外部分压电阻器。 该位用于提供外部分压电阻器和内部分压器的选择状态。该位通过引脚配置进行设置。写入被接受,但不会存储。读取将返回引脚配置值。 |
| 3 | SEL_HI_VORST_TH | R/W | NVM | 为 VORST 选择高阈值。 0b:VORST 阈值为 VH=0.6V、VL=0.5V 1b:VORST 阈值为 VH=1.1V、VL=0.9V |
| 2 | EN_VORST | R/W | NVM | 使能 VOUT 复位 (VORST)。 0b:下拉 (PMB_ADDR/VORST) 对稳压输出没有影响;Vout 保持不变 1b:下拉 (PMB_ADDR/VORST) 会以由 (27h) VOUT_TRANSITION_RATE 指定的压摆率将稳压输出电压更改为 VBOOT。如果在将 EN_VORST 设置为 1 时 VORST# 引脚为低电平,将发生到 VBOOT 的转换。 |
| 1 | SEL_FIX_OVF | R/W | NVM | 固定 OVF 阈值选择。 0b:当 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 尾数为 8 时,OVF 阈值为 0.75V 0b:当 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 尾数为 4 时,OVF 阈值为 1.5V 0b:当 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 尾数为 2 时,OVF 阈值为 3.0V 0b:当 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 尾数为 1 时,OVF 阈值为 4.8V 1b:当 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 尾数为 8 时,OVF 阈值为 0.9V 1b:当 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 尾数为 4 时,OVF 阈值为 1.8V 1b:当 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 尾数为 2 时,OVF 阈值为 3.6V 1b:当 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 尾数为 1 时,OVF 阈值为 6.0V |
| 0 | EN_FIX_OVF | R/W | NVM | 修复了 OV 故障。 0b:已启用固定 OVF。 1b:已禁用固定 OVF。 |