ZHCSXW3 June 2025 TPS546E25W
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 51h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | LINEAR11 |
| 相控: | 是 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
OT_WARN_LIMIT 命令用于设置指示过热警告警报的单元温度。该命令以摄氏度为单位。此功能利用数字比较器将 IC 温度遥测的输出与在该寄存器中选择的警告阈值进行比较。
触发过热故障时,器件会设置 STATUS_TEMPERATURE 寄存器中的 OTW_PROG 位,并通过 SMB_ALERT# 引脚通知主机。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | RW | RW | RW |
| 保留 | OT_WARN_LIMIT | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| OT_WARN_LIMIT | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | EXPONENT | R | 00010b | 线性格式二进制补码指数,其结果为 4 摄氏度 LSB。 |
| 10:6 | 保留 | R | 00000b | 未使用,始终设置为 0。 |
| 5:0 | OT_FAULT_LIMIT | R/W | NVM(默认值 10 0010b (125°C)) | 根据遥测系统中的精密温度传感器,这些位会选择控制器芯片中的过热警告阈值。 |
可写位中的每个尾数二进制值都是可写和可读的。但是,实际分频器设置为最接近的受支持值。此外,针对硬件中支持的每个设置,从 EEPROM 恢复的尾数值是固定的。
尝试更改只读位 (OT_WARN_LIMIT[15:6]) 将被视为无效/不受支持的数据。器件将 NACK 不受支持的数据,并且接收到的值将被忽略。将设置 STATUS_BYTE 中的“cml”位和 (7Eh) STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位。
| OT_WARN_LIMIT [5:0] | OTW (°C) | |
|---|---|---|
| 大于或等于 | 小于 | |
| 25d | 95 | |
| 25d | 26d | 100 |
| 26d | 27d | 105 |
| 27d | 29d | 110 |
| 29d | 30d | 115 |
| 30d | 31d | 120 |
| 31d | 32d | 125 |
| 32d | 64d | 130 |