ZHCSXW3 June 2025 TPS546E25W
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 02h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
ON_OFF_CONFIG 命令可配置启用/禁用电源转换所需的使能引脚输入和 PMBus 命令的组合。这包括将电源施加到 PVIN 时单元的响应方式。对于 ON_OFF_CONFIG,器件引脚 CNTL 是 CONTROL 引脚。
如果将器件配置为次级器件,则无论 ON_OFF_CONFIG 位、CNTL 引脚和 PMBus ON 位的状态如何,器件都将以位 4 (PU) = 0b 的方式进行响应,并且对此命令的任何写入都将被忽略。尝试读取或写入此命令会导致 NACK 命令以及报告 IVC 故障和触发 SMB_ALERT。建议在堆叠配置中将所有 CNTL 引脚连接在一起。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R/W | R/W | R/W | R | R/W |
| 0 | 0 | 0 | PU | CMD | CPR | POL | CPA |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:5 | 保留 | R | 000b | 未使用,始终设置为 0。 |
| 4 | PU | R/W | NVM | 0b:无论 CONTROL(1) 引脚的状态如何,只要存在输入电源,器件就会启动电源转换。 1b:对 CONTROL 引脚和/或 (01h) OPERATION 命令执行操作,以启动/停止电源转换,如 ON_OFF_CONFIG 中的位 [3:0] 的编程所示。 |
| 3 | CMD | R/W | NVM | 0b:忽略用于启动/停止电源转换的 (01h) OPERATION 命令。 1b:对用于启动/停止电源转换的 (01h) OPERATION 命令(和 CONTROL 引脚 - 如果 CP 已配置该引脚)执行操作。 |
| 2 | CPR | R/W | NVM | 0b:忽略用于启动/停止电源转换的 CONTROL 引脚。 1b:对用于启动/停止电源转换的 CONTROL 引脚(和 (01h) OPERATION 命令 - 如果位 [3] 已配置该命令)执行操作。 |
| 1 | POL | R | 1b | 1b:CONTROL 引脚具有高电平有效极性。 |
| 0 | CPA | RW | NVM | 0b:当 CONTROL 引脚命令关闭电源转换(必须遵循上述 CONTROL 引脚配置)时,继续在 节 7.44 时间内进行调节,然后在 节 7.45 定义的时间内将输出电压斜降。 1b:当 CONTROL 引脚命令关闭电源转换(必须遵循上述 CONTROL 引脚配置)时,立即停止电源转换。 |
尝试向 ON_OFF_CONFIG 写入上面明确列出的值之外的任何其他值将被视为无效/不受支持的数据,并导致器件通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。