ZHCSXW3 June 2025 TPS546E25W
PRODUCTION DATA
SW 引脚连接到功率转换级的开关节点。SW 引脚充当高侧栅极驱动器的返回路径。在标称运行期间,SW 上的电压摆幅通常是从地电压以下跨越到输入电压以上。PVIN 至 PGND 环路(包括 PCB 布局中的元件以及封装内的元件)中的寄生电感和两个功率 FET 的输出电容 (COSS) 形成谐振电路,可在此节点上产生高频(超过 100MHz)振铃。如果不加控制,此振铃的电压峰值会显著高于输入电压。TPS546E25W 高侧栅极驱动器经过微调,可更大限度地减小峰值振铃幅度,因此 SW 节点上通常不需要 RC 缓冲器。然而,TI 强烈建议用户测量高侧或低侧 FET 上的电压应力,并确保峰值振铃幅度不超过绝对最大额定值 表中列出的绝对最大额定值限值。