ZHCSUL1 July 2026 TPS544A28
PRODUCTION DATA
图 8-5 展示了 STORE_USER_ALL,表 8-8 对其进行了介绍。
返回到汇总表。
写入事务:发送字节
读取事务:不适用
数据格式:无数据
NVM 备份:无
更新:动态STORE_USER_ALL 命令指示 PMBus 器件将当前寄存器设置存储到非易失性存储器中。由于 EEPROM 编程时间,该命令的持续时间约为 125ms。当器件忙于对 EEPROM 进行编程时,对于任何传入的 PMBus 流量,该器件将 ACK(确认)其器件地址;但根据 PMBus 器件 II 第 10.8.7 节的规定,对其他任何字节 NACK(否定确认),同时所有数据位均返回 1。在 EEPROM 编程期间,器件不会为被 NACK(否定确认)的事务设置任何状态标志。EEPROM 编程故障将置位 (78h) STATUS_BYTE 中的 CML 位和 (7Eh) STATUS_CML 寄存器中的 OTH 位。不建议在启用输出时执行 NVM 存储操作(尽管未明确禁止用户这样做),因为中断可能会导致 NVM 损坏。发布 NVM 存储命令后,TI 建议禁用稳压并至少等待 125ms 后再继续。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| STORE_USER_ALL | |||||||
| W-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | STORE_USER_ALL | W | 0h | 不适用 |