ZHCSUL1 July   2026 TPS544A28

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  D-CAP4 控制
      2. 7.3.2  内部 VCC LDO 以及在 VCC 引脚上使用外部辅助电源
        1. 7.3.2.1 通过单根总线为该器件供电
        2. 7.3.2.2 通过双电源配置为该器件供电
      3. 7.3.3  多功能选择 (MS1) 引脚
      4. 7.3.4  多功能选择 (MS2) 引脚
      5. 7.3.5  PMBus® 地址 (ADR) 引脚
      6. 7.3.6  输出电压设置
        1. 7.3.6.1 设置 VBOOT 和 VOUT_SCALE_LOOP
        2. 7.3.6.2 设置输出电压(内部反馈)
        3. 7.3.6.3 设置输出电压(外部反馈)
      7. 7.3.7  开关频率
      8. 7.3.8  动态电压压摆率
      9. 7.3.9  启用
      10. 7.3.10 软启动和软停止
      11. 7.3.11 电源正常
      12. 7.3.12 过压和欠压保护
      13. 7.3.13 遥感
      14. 7.3.14 低侧 MOSFET 过零
      15. 7.3.15 电流检测和正过流保护
      16. 7.3.16 低侧 MOSFET 负电流限值
      17. 7.3.17 输出电压放电
      18. 7.3.18 UVLO 保护
      19. 7.3.19 遥测
      20. 7.3.20 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 自动跳跃 (PFM) Eco-mode 轻负载运行
      2. 7.4.2 强制连续导通模式
  9. 8 对寄存器进行编程
    1. 8.1 寄存器映射
      1. 8.1.1  OPERATION(地址 = 01h)
      2. 8.1.2  ON_OFF_CONFIG(地址 = 02h)
      3. 8.1.3  CLEAR_FAULTS(地址 = 03h)
      4. 8.1.4  WRITE_PROTECT(地址 = 10h)
      5. 8.1.5  STORE_USER_ALL(地址 = 15h)
      6. 8.1.6  RESTORE_USER_ALL(地址 = 16h)
      7. 8.1.7  CAPABILITY(地址 = 19h)
      8. 8.1.8  VOUT_MODE(地址 = 20h)
      9. 8.1.9  VOUT_COMMAND(地址 = 21h)
      10.      57
      11. 8.1.10 VOUT_MARGIN_HIGH(地址 = 25h)
      12. 8.1.11 VOUT_MARGIN_LOW(地址 = 26h)
      13. 8.1.12 VOUT_TRANSITION_RATE(地址 = 27h)
      14. 8.1.13 61
      15. 8.1.14 VOUT_SCALE_LOOP(地址 = 29h)
      16. 8.1.15 FREQUENCY_SWITCH(地址 = 33h)
      17. 8.1.16 64
      18. 8.1.17 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE(地址 = 41h)
      19. 8.1.18 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE(地址 = 45h)
      20. 8.1.19 IOUT_OC_FAULT_LIMIT(地址= 46h)
      21.      68
      22. 8.1.20 TON_DELAY(地址 = 60h)
      23. 8.1.21 TON_RISE(地址 = 61h)
      24.      71
      25. 8.1.22 TOFF_DELAY(地址 = 64h)
      26. 8.1.23 TOFF_FALL(地址 = 65h)
      27. 8.1.24 STATUS_BYTE(地址 = 78h)
      28. 8.1.25 STATUS_WORD(地址= 79h)
      29. 8.1.26 STATUS_CML(地址 = 7Eh)
      30. 8.1.27 STATUS_MFR_SPECIFIC(地址 = 80h)
      31. 8.1.28 READ_VOUT(地址 = 8Bh)
      32. 8.1.29 READ_IOUT(地址 = 8Ch)
      33. 8.1.30 READ_TEMP1 寄存器(地址 = 8Dh)
      34. 8.1.31 PMBUS_REVISION(地址 = 98h)
      35. 8.1.32 MFR_ID(地址 = 99h)
      36. 8.1.33 MFR_MODEL(地址 = 9Ah)
      37. 8.1.34 MFR_REVISION(地址 = 9Bh)
      38. 8.1.35 IC_DEVICE_ID(地址 = ADh)
      39. 8.1.36 IC_DEVICE_REV(地址 = AEh)
      40. 8.1.37 SYS_CFG_USER1 寄存器(地址 = D1h)
      41. 8.1.38 PASSKEY(地址 = D2h)
      42. 8.1.39 COMP(地址 = D4h)
      43.      90
      44. 8.1.40 VBOOT(地址 = D5h)
      45.      92
      46. 8.1.41 NVM_CHECKSUM(地址 = D9h)
      47. 8.1.42 FUSION_ID0(地址 = FCh)
      48. 8.1.43 FUSION_ID1(地址 = FDh)
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 输出电压设定点
        2. 9.2.2.2 选择开关频率
        3. 9.2.2.3 选择电感器
        4. 9.2.2.4 选择输出电容器
        5. 9.2.2.5 选择输入电容器 (CIN)
        6. 9.2.2.6 VCC 旁路电容器
        7. 9.2.2.7 BOOT 电容器
        8. 9.2.2.8 PG 上拉电阻器
        9. 9.2.2.9 选择 PMBus® 地址和故障恢复模式
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
      3. 9.4.3 TI EVM 上的热性能
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

内部 VCC LDO 以及在 VCC 引脚上使用外部辅助电源

TPS544A28 具有一个内部 3.0V LDO,LDO 从 VIN 获取输入,并输出到 VCC。 时,当 VIN 电压上升至高于 UVLO 阈值 (VINUVLO (R)) 时,内部 LDO 将被启用并开始调节 VCC 引脚上的输出电压。VCC 电压为内部模拟和数字电路提供辅助电源电压,还为栅极驱动器提供电源电压。使用额定电压至少为 6.3V 的 1µF 陶瓷电容器将 VCC 引脚旁路至 PGND,并保持器件的 VCC-PGND 电流返回环路路径尽可能短。TI 不建议将 VCC 旁路至 AGND。有关 VCC 旁路电容器的推荐布局示例,请参阅节 9.4。

高于内部 LDO 输出电压的外部辅助电源可以覆盖内部 LDO。该覆盖可以提高转换器的效率,因为 VCC 电流现在由外部辅助电源而不是内部线性稳压器提供。可以使用 3.1V 和 4.5V 之间的外部辅助电源,通过降低集成式功率 MOSFET 的 RDSON 来提供额外的效率增强。

VCC UVLO 电路会监测 VCC 引脚电压,并在 VCC 低于 VCC UVLO 下降阈值时禁用整个转换器。为了使该器件平稳运行,需要 VCC 电压保持稳定和纯净。

以下是在 VCC 引脚上使用外部辅助电源时的注意事项:

  • 当外部辅助电源施加到 VCC 引脚足够早(例如在 EN 信号进入之前)时,内部 LDO 导通器件始终关闭,并且内部模拟电路在电源使能端具有稳定的电源轨。
  • TI 不建议考虑这么做。如果在 VCC 引脚上延迟施加外部辅助电源(例如在 EN 信号进入之后),只要在 VCC 引脚上没有拉出过大电流,便可以应用任何上电和断电时序。在这个序列中,请注意 VCC 引脚上的外部放电路径,此放电路径可能会将电流拉高到内部 VCC LDO 的电流限值以上。如果负载超过内部 VCC LDO 的电流限值,可能会将 VCC 电压拉低并通过其 UVLO 关闭 VCC LDO,从而关闭转换器输出。
  • 一种良好的上电序列是,在满足 VCC UVLO 上升阈值后,满足 VIN UVLO 上升阈值或 EN 上升阈值中的至少一个条件。例如,一种实际的上电序列为:首先施加 VIN,然后施加外部辅助电源,然后 EN 信号变为高电平。