ZHCSJY3D DECEMBER 2003 – June 2019 TPS54110
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS54110 是一款低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器,集成了所有必需的有源组件。除了所列的特性 之外, 基板还包含一个真正的高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高性能);一个欠压锁定电路(用于防止启动时输入电压达到 3V);一个内部和外部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流);以及一个电源正常状态输出(用于处理器/逻辑复位、故障信令和电源定序)。
TPS54110 器件采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD ™封装,无需大型散热器。TI 提供评估模块和其他技术支持,有助于快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54110 | HTSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
空白
空白
空白