ZHCSOL9B March 2013 – August 2021 TPS53511
PRODUCTION DATA
TPS53511 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该器件适用于计算电源系统中的负载点 (POL),并提供了一种具有成本效益、低元件数量的低待机电流解决方案。TPS53511 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部元件便可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持在高负载条件下 PWM 模式与轻负载条件下减频运行之间的无缝操作,从而实现高效率。
TPS53511 的专有电路还可使其适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件采用 4.5V 至 18V 的电源输入电压以及 2V 至 18V 的输入电源电压工作,提供可调缓启动时间和电源正常功能,还支持预偏置软启动功能。TPS53511 采用 16 引脚 QFN 封装,设计运行温度范围为 -40°C 到 85°C。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS53511 | VQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |