ZHDS401 September 2026 TPS481HS04-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 9-4 启动配置文件
图 9-5 CS 从高电平拉至低电平以实现器件从 SLEEP 模式转换到 CONFIG 模式,首先读取 FLT_STAT_CHx,然后读取 FAULT_GLOBAL 寄存器,以清除这些寄存器并将 FLT/WAKE 引脚置为无效
图 9-6 CHx_ON 位通过 CAP_CHRG_CHx = 0x2(电流限制调节模式)且 COUT = 680μF 设置为从“0”到“1”
图 9-7 CHx_ON 位通过 CAP_CHRG_CHx = 0x3(PWM 方法)且 COUT = 680μF、LIN = 0.5μH、LOUT = 0.5μH 设置为从“0”到“1”
图 9-8 通过增加负载电流,从 LPM 转换到工作模式
图 9-9 当 LHI 从低电平拉至高电平时,从 LPM 转换到 LIMPHOME 模式
图 9-10 ACTIVE 模式下的 I2T 保护行为