ZHDS401 September 2026 TPS481HS04-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS48xHSxx-Q1 能够为某些配置寄存器和一些客户定义的可编程寄存器提供用户可编程的电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM)。这使用户能够对这些寄存器的默认值重新编程。下面的表格展示了可以通过 EEPROM 编程程序对哪些寄存器进行编程。
| 偏移 | 寄存器名称 | EEPROM 用户可编程 |
|---|---|---|
| 00h | DEV_ID | N |
| 01h | SLEEP | N |
| 02h | LPM | N |
| 03h | FAULT_GLOBAL | N |
| 04h | FAULT_MASK | Y |
| 05h | BIST_RESULT_CH1 | N |
| 06h | SW_STATE | N |
| 07h | DEVICE_TEST_CH1 | N |
| 08h | DEV_CONFIG | Y |
| 09h | ADC_CONFIG | N |
| 0Ah | ADC_RESULT_VBB | N |
| 0Bh | ADC_RESULT_BIST | N |
| 0Ch | FLT_STAT_CH1 | N |
| 0Dh | PWM_CH1 | Y |
| 0Eh | ILIM_CONFIG_CH1 | Y |
| 0Fh | DIAG_CONFIG_CH1 | Y |
| 10h | ADC_RESULT_CH1_I | N |
| 11h | ADC_RESULT_CH1_T | N |
| 12h | ADC_RESULT_CH1_V | N |
| 14h | I2T_CONFIG_CH1 | Y |
1Eh | I2T_TRIP_CH1 | Y |
1Fh | I2T_ACC_RD_CH1 | N |
35h | IOCP_CONFIG_CH1 | Y |
37h | UV_CONFIG | Y |
3Dh | DEV_CONFIG_2 | Y |
3Fh | EEPROM_PROGRAM_CONTROL_STATUS | Y |
EEPROM 编程程序
可通过以下程序对用户可编程寄存器的默认值进行重新编程。若要正确地对 EEPROM 重新编程,需要满足以下条件
图片展示了对默认值进行编程的程序。