ZHCSVQ8B April   2024  – October 2025 TPS3842

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 SENSE 输入
        1. 7.3.1.1 SENSE 迟滞
      2. 7.3.2 选择 SENSE 延迟时间
      3. 7.3.3 选择 RESET 延迟时间
      4. 7.3.4 RESET 输出
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 高于上电复位但低于 VDD(min) (VPOR < VDD < VDD(min))
      3. 7.4.3 低于上电复位(VDD < VPOR)
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 满足检测和复位延迟要求
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 电源相关建议
      5. 8.2.5 布局
        1. 8.2.5.1 布局指南
        2. 8.2.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 商标
    3. 9.3 静电放电警告
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TPS3842 是一款 42V 输入电压检测器,IDD 为 850nA,精度为 0.5%,并且检测时间短。该器件直接连接到 12V/24V 电压轨,用于连续监测欠压 (UV) 或过压 (OV) 情况。TPS3842 采用小型 DRL 封装,适用于尺寸受限的应用。SENSE 引脚上的内置迟滞特性有助于在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。该器件提供了 1%、5% 和 10% 迟滞电压选项,从而实现设计灵活性,可以支持电压瞬态。

SENSE 已从 VDD 去耦,可以监控高于和低于 VDD 的电压。固定阈值型号可提供精确的低 IQ 电压监控。可调阈值型号可通过外部电阻器灵活设置欠压阈值。TPS3842 可通过 CTS 引脚对 SENSE 提供电容器可编程抗尖峰脉冲,并通过 CTR 引脚提供电容器可编程复位延迟时序。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TPS3842DRL(SOT5X3,6)1.20mm × 1.60mm
有关所有可用封装,请参阅 节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TPS3842 典型应用电路典型应用电路
TPS3842 电源电压与电源电流间的关系电源电压与电源电流间的关系