ZHCSVQ8B April   2024  – October 2025 TPS3842

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 SENSE 输入
        1. 7.3.1.1 SENSE 迟滞
      2. 7.3.2 选择 SENSE 延迟时间
      3. 7.3.3 选择 RESET 延迟时间
      4. 7.3.4 RESET 输出
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 高于上电复位但低于 VDD(min) (VPOR < VDD < VDD(min))
      3. 7.4.3 低于上电复位(VDD < VPOR)
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 满足检测和复位延迟要求
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 电源相关建议
      5. 8.2.5 布局
        1. 8.2.5.1 布局指南
        2. 8.2.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 商标
    3. 9.3 静电放电警告
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

SENSE 输入

SENSE 输入提供了一个可以监控任何系统电压的引脚。如果此引脚上的电压降至低于 VITN 的时间达到 tPD+tCTS 时间间隔,则 RESET/RESET 置为有效。比较器具有内置迟滞,用于抑制意外 RESET/RESET 置位和取消置位。对于嘈杂环境,良好的模拟设计实践是在 SENSE 输入端放置一个 1nF 旁路电容器,用于降低对瞬态和布局寄生效应的敏感性,或利用 CTS 功能来设置在 RESET/RESET 置为有效之前的最短故障时间间隔。

图 7-5 展示了一个有关如何使用外部电阻分压器调节电压阈值的示例。可以根据所需的电压阈值和器件型号来计算电阻值。TI 建议在使用外部电阻分压器时使用 700mV 阈值选项。在使用外部电阻器时,该型号会绕过内部电阻梯,从而实现更高的精度。

例如,考虑使用 TPS3842A011DRLR 型号监控 12V 电压轨 VMON 的欠压(UV),如图 7-5 所示。监测的 UV 阈值表示为 VMON-,这是器件将复位置为有效时所需的电压。对于此示例,VMON- = 5.8V。要使欠压复位被置为有效,SENSE 引脚的电压 VSENSE 需要等于输入负向阈值 VITN。对于此示例型号,VSENSE = VITN = 0.7V。使用 R1 和 R2,可以在方程式 1 中看到 VMON- 和 VSENSE 之间的相关性。假设 R1 = 100kΩ,则可以计算出 R2,即 R2 = 13.7kΩ。

方程式 1. VSENSE = VMON- × (R2 ÷ (R1 + R2))

TPS3842 的迟滞取决于所选的配置。要使复位信号被置为无效,VMON 必须高于 VITN + VHYS。在此示例型号中,选择了 1% 的电压阈值迟滞。因此,当复位信号被置为无效时,VMON 等于 5.858V。如果改为使用 10% 的迟滞选项,则当复位信号被置为无效时,VMON 等于 6.38V。

TPS3842 使用 TPS3842A011DRLR 监控用户定义的阈值电压图 7-5 使用 TPS3842A011DRLR 监控用户定义的阈值电压