ZHCSVQ8B April 2024 – October 2025 TPS3842
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 1.9 | 42 | V | ||
| VPOR | 上电复位电压(1) (欠压型号) |
VOL(max) = 0.25V, IRESET (Sink) = 15µA | 1.3 | V | ||
| 上电复位电压(1) (过压型号) |
VOL(max) = 0.25V、IRESET (Sink) = 15µA 或 IRESET (Sink) = 15µA | 1.7 | V | |||
| VITN | 负向阈值精度 (欠压型号) |
固定内部阈值,VITN = 2.7V 至 9.5V | -1.5 | ±0.5 | 1.5 | % |
| 可调内部阈值,VITP = 700mV | -1.5 | ±0.5 | 1.5 | % | ||
| VITP | 正向阈值精度 (过压型号) |
固定内部阈值,VITP = 2.7V 至 6.5V、13V 至 18V | -1.5 | ±0.5 | 1.5 | % |
| 可调内部阈值,VITP = 700mV | -1.5 | ±0.5 | 1.5 | % | ||
| VHYS | 迟滞电压(2) | 1% 型号 | 0.5 | 1 | 1.5 | % |
| VHYS | 迟滞电压(2) | 5% 型号 | 4.5 | 5 | 5.5 | % |
| VHYS | 迟滞电压(2) | 10% 型号 | 9.5 | 10 | 10.5 | % |
| IDD | 电源电流 | VDD = 12V,RESET 或 RESET = 无效 | 0.85 | 1.9 | µA | |
| ISENSE | 输入电流,SENSE 引脚 | VSENSE = VIT,可调节版本 | 25 | nA | ||
| ISENSE | 输入电流,SENSE 引脚 | VSENSE = 12V,固定版本 | 1.35 | 2.5 | µA | |
| VOL | 低电平输出电压 | 1.9V ≤ VDD < 42V、IRESET (Sink) = 0.5mA 或 IRESET (Sink) = 0.5mA | 300 | mV | ||
| ILKG | 开漏输出漏电流 | VDD = VRESET = VRESET =12V | 300 | nA | ||