ZHCSCB4C march 2014 – march 2021 TPS3700-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3700-Q1 宽电源窗口电压检测器可在 1.8V 至 18V 的电压范围内运行。此器件具有两个带有内部 400mV 基准的高精度比较器和两个用于过压和欠压检测的额定值为 18V 的开漏输出。TPS3700-Q1 器件可以用作一个窗口电压检测器,也可以用作两个单独的电压监测器。通过外部电阻器可以设置监控电压。如需高达 65V 的更宽输入电压范围,请参阅 TPS37A-Q1 或 TPS38A-Q1 器件。
当 INA+ 端子上的电压下降至低于 (VIT+ - Vhys) 时,OUTA 端子被驱动至低电平,而当电压返回到各自阈值 (VIT+) 之上时,OUTA 端子变为高电平。当 INB- 端子上的电压上升至高于 VIT+时,OUTB 端子被驱动至低电平,而当电压下降至低于各自的阈值 (VIT+ - Vhys) 时,OUTB 端子变为高电平。TPS3700-Q1 器件中的两个比较器包括用于滤波的内置滞后来抑制短时毛刺脉冲,从而确保无故障触发的稳定输出运行。
TPS3700-Q1 器件采用薄型 SOT-6 封装和 1.5mm x 1.5mm WSON-6 封装,额定工作结温范围为 -40°C 至 125°C。
| 订货编号 | 封装 (1) | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TPS3700-Q1 | SOT23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
| WSON (6) | 1.50mm x 1.50mm |
简化原理图
输出与输入阈值和迟滞