下面的表 8-4 显示了当 DIAG_EN = HIGH 时 FLT 和 SNS 引脚在不同条件下的响应。
表 8-4 故障表| 条件 | ENx | OUTx | 标准 | SNS | FLT | 故障恢复 |
|---|
| 正常 | L | L | — | 0 | H | — |
| H | H | — | 在线性区域中 | H | — |
| 过载,接地短路 | H | L | 触发电流限制 | VSNSFH | L | 自动 |
| 开路负载、电池短路、反极性 | L | H | VVS – VOUTx < V(ol,off) | VSNSFH | L | 自动 |
| 绝对热关断 | H | — | 触发 TABS | VSNSFH | L | 自动重试或锁存,请参阅节 8.3.3 |
| 相对热关断 | H | — | 触发 TREL | VSNSFH | L | 自动重试或锁存,请参阅节 8.3.3 |