ZHCSW48 July 2025 TPS2HC08-Q1
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS2HC08PQVAHRQ1 | VQFN-HR | VAH | 11 | 3000 | 180 | 12.4 | 2.5 | 3.9 | 1.2 | 4 | 12 | Q2 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS2HC08PQVAHRQ1 | VQFN-HR | VAH | 11 | 3000 | 210 | 185 | 35 |