ZHCSTJ5A October 2023 – February 2024 TPS274C65CP
PRODUCTION DATA
TPS274C65CP 器件是一款旨在满足工业控制系统要求的四通道智能高侧开关。72mΩ 的低 RDSON 可更大限度减少器件功耗,即使提供大的输出负载电流时也是如此。该器件集成了保护和诊断功能,可确保即使在发生短路或负载故障等不利事件时也能提供系统保护。该器件通过可靠的电流限值提供负载保护,电流限值在 300mA 至 2.26A 范围内可调,可在任何输出负载电流下提供保护。
TPS274C65CP 具有一个内部稳压器,可为内部轨生成电压。此外,还提供一个 VDD 引脚来连接外部 VDD 电源,该电源必须来自 VS 以减少功率耗散。全面的故障报告功能包含专用于指示 VS 欠压的 VS_FLT 引脚,以及单独用于指示每通道故障的故障引脚 STx。
TPS274C65CP 采用引脚间距为 0.5mm 的小型 6mm × 6mm VQFN 封装,可更大限度地减小设计 PCB 尺寸。