ZHCSXK5 September 2024 TPS26750
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I2Ct_IRQ | ||||||
| OD_VOL_IRQ | 低电平输出电压 | IOL = 2mA | 0.4 | V | ||
| OD_LKG_IRQ | 漏电流 | 输出为高阻态,VI2Cx_IRQ = 3.45V | -1 | 1 | µA | |
| I2Cc_IRQ | ||||||
| IRQ_VIH | 高电平输入电压 | VLDO_3V3 = 3.3V | 1.3 | V | ||
| IRQ_VIH_THRESH | 高电平输入电压阈值 | VLDO_3V3 = 3.3V | 0.72 | 1.3 | V | |
| IRQ_VIL | 低电平输入电压 | VLDO_3V3 = 3.3V | 0.54 | V | ||
| IRQ_VIL_THRESH | 低电平输入电压阈值 | VLDO_3V3 = 3.3V | 0.54 | 1.08 | V | |
| IRQ_HYS | 输入迟滞电压 | VLDO_3V3 = 3.3V | 0.09 | V | ||
| IRQ_DEG | 输入抗尖峰脉冲 | 20 | ns | |||
| IRQ_ILKG | I2Cc_IRQ 漏电流 | VI2Cc_IRQ = 3.45V | -1 | 1 | µA | |
| SDA 和 SCL 常见特性(控制器、目标) | ||||||
| VIL | 输入低电平信号 | VLDO_3V3 = 3.3V | 0.54 | V | ||
| IOL | 最大输出低电平电流 | VOL = 0.4V | 15 | mA | ||
| IOL | 最大输出低电平电流 | VOL = 0.6V | 20 | mA | ||
| tf | 从 0.7 × VDD 到 0.3 × VDD 的下降时间 | VDD = 1.8V,10pF ≤ Cb ≤ 400pF | 12 | 80 | ns | |
| VDD = 3.3V,10pF ≤ Cb ≤ 400pF | 12 | 150 | ns | |||
| tSP | I2C 脉宽被抑制 | 50 | ns | |||
| Cb | 每个总线的容性负载(外部) | 400 | pF | |||
| SDA 和 SCL 标准模式特性(目标) | ||||||
| fSCLS | 目标的时钟频率 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 100 | kHz | ||
| tVD;DAT | 有效数据时间 | 发送数据,VDD = 1.8V 或 3.3V,SCL 低电平至 SDA 输出有效 | 3.45 | µs | ||
| tVD;ACK | ACK 条件的有效数据时间 | 发送数据,VDD = 1.8V 或 3.3V,ACK 信号从 SCL 低电平至 SDA(输出)低电平 | 3.45 | µs | ||
| SDA 和 SCL 快速模式特性(目标) | ||||||
| fSCLS | 目标的时钟频率 | VDD = 1.8V 或 3.3V | 100 | 400 | kHz | |
| tVD;DAT | 有效数据时间 | 发送数据,VDD = 1.8V,SCL 低电平至 SDA 输出有效 |
0.9 | µs | ||
| tVD;ACK | ACK 条件的有效数据时间 | 发送数据,VDD = 1.8V 或 3.3V,ACK 信号从 SCL 低电平至 SDA(输出)低电平 |
0.9 | µs | ||
| fSCLS | 快速+ 模式的时钟频率(1) | VDD = 1.8V 或 3.3V | 400 | 800 | kHz | |
| tVD;DAT | 有效数据时间 | 发送数据,VDD = 1.8V 或 3.3V,SCL 低电平至 SDA 输出有效 |
0.55 | µs | ||
| tVD;ACK | ACK 条件的有效数据时间 | 发送数据,VDD = 1.8V 或 3.3V,ACK 信号从 SCL 低电平至 SDA(输出)低电平 |
0.55 | µs | ||
| tLOW | 时钟低电平时间 | VDD = 3.3V | 1.3 | µs | ||
| tHIGH | 时钟高电平时间 | VDD = 3.3V | 0.6 | µs | ||