ZHCSXK5 September 2024 TPS26750
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据接触检测 | ||||||
| IDP_SRC | DCD 源电流 | VLDO_3V3 = 3.3V | 7 | 10 | 13 | µA |
| RDM_DWN | DCD 下拉电阻 | VUSB_N = 3.6V | 14.25 | 20 | 24.8 | kΩ |
| RDP_DWN | DCD 下拉电阻 | VUSB_P = 3.6V | 14.25 | 20 | 24.8 | kΩ |
| VLGC_HI | 无连接时的阈值 | VUSB_P ≥ VLGC_HI,VLDO_3V3 = 3.3V,RUSB_P = 300kΩ | 2 | 3.6 | V | |
| VLGC_LO | 连接时的阈值 | VUSB_N ≤ VLGC_LO,VLDO_3V3 = 3.3V,RUSB_P = 24.8kΩ | 0 | 0.8 | V | |
| 广播和检测 | ||||||
| VDX_ILIM | VDX_SRC 电流限制 | 250 | 400 | µA | ||
| IDX_SNK | 灌电流 | VUSB_P ≥ 250mV | 25 | 75 | 125 | µA |
| IDX_SNK | 灌电流 | VUSB_N ≥ 250mV | 25 | 75 | 125 | µA |
| RDCP_DAT | 专用充电端口电阻 | 0.5V ≤ VUSB_P ≤ 0.7V,25µA ≤ IUSB_N ≤ 175µA | 200 | Ω | ||