ZHCSMS6B November   2020  – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 说明(续)
  6. 器件比较表
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 8.1 绝对最大额定值
    2. 8.2 ESD 等级
    3. 8.3 建议运行条件
    4. 8.4 热性能信息
    5. 8.5 电气特性
    6. 8.6 时序要求
    7. 8.7 开关特性
    8. 8.8 典型特性
  9. 参数测量信息
  10. 10详细说明
    1. 10.1 概述
    2. 10.2 功能方框图
    3. 10.3 特性说明
      1. 10.3.1  断电或欠压锁定
      2. 10.3.2  输入过压保护 (OVP) - 持续监控
      3. 10.3.3  降压转换器
      4. 10.3.4  FREQ/SYNC
      5. 10.3.5  自举电压 (BOOT)
      6. 10.3.6  最小导通时间、最小关断时间
      7. 10.3.7  内部补偿
      8. 10.3.8  可选输出电压 (VSET)
      9. 10.3.9  电流限制和短路保护
        1. 10.3.9.1 USB 开关可编程电流限制 (ILIM)
        2. 10.3.9.2 用于两级 USB 开关电流限制的互锁
        3. 10.3.9.3 逐周期降压电流限制
        4. 10.3.9.4 OUT 电流限制
      10. 10.3.10 电缆补偿
      11. 10.3.11 具有温度感测 (TS) 和 OTSD 功能的热管理
      12. 10.3.12 热关断
      13. 10.3.13 USB 使能开关控制 (TPS25859-Q1)
      14. 10.3.14 FAULT 指示 (TPS25859-Q1)
      15. 10.3.15 USB 规范概述
      16. 10.3.16 USB Type-C® 基础知识
        1. 10.3.16.1 配置通道
        2. 10.3.16.2 检测连接
      17. 10.3.17 USB 端口工作模式
        1. 10.3.17.1 USB Type-C® 模式
        2. 10.3.17.2 专用充电端口 (DCP) 模式(仅限 TPS25858-Q1)
          1. 10.3.17.2.1 DCP BC1.2 和 YD/T 1591-2009
          2. 10.3.17.2.2 DCP 分压器充电方案
          3. 10.3.17.2.3 DCP 1.2V 充电方案
        3. 10.3.17.3 DCP 自动模式 (TPS25858-Q1)
    4. 10.4 器件功能模式
      1. 10.4.1 关断模式
      2. 10.4.2 活动模式
  11. 11应用和实现
    1. 11.1 应用信息
    2. 11.2 典型应用
      1. 11.2.1 设计要求
      2. 11.2.2 详细设计过程
        1. 11.2.2.1 输出电压设置
        2. 11.2.2.2 开关频率
        3. 11.2.2.3 电感器选型
        4. 11.2.2.4 输出电容器选型
        5. 11.2.2.5 输入电容器选择
        6. 11.2.2.6 自举电容器选型
        7. 11.2.2.7 欠压锁定设定点
        8. 11.2.2.8 电缆补偿设定点
      3. 11.2.3 应用曲线
  12. 12电源相关建议
  13. 13布局
    1. 13.1 布局指南
    2. 13.2 布局示例
    3. 13.3 接地平面及散热考虑
  14. 14器件和文档支持
    1. 14.1 接收文档更新通知
    2. 14.2 支持资源
    3. 14.3 商标
    4. 14.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 14.5 术语表
  15. 15机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

GUID-B4F41B8C-90DE-493B-8FA2-B4F48F4E92CE-low.gif图 7-1 TPS25858-Q1 RPQ 封装 25 引脚 (QFN) 顶视图
GUID-24390EA2-F2FA-4B5C-9834-E0F391597A6E-low.gif图 7-2 TPS25859-Q1 RPQ 封装 25 引脚 (QFN) 顶视图
表 7-1 TPS25858-Q1 RPQ 封装的引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
VSET 1 A 输出电压设置。短接至 GND 以设置 5.17V 输出电压。悬空或上拉至 VSENSE,以设置 5.1V 输出电压。通过一个 40.2KΩ 电阻器连接到 GND,以设置 5.3V 输出电压。通过一个 80.6KΩ 电阻器连接到 GND,以设置 5.4V 输出电压。
TS 2 A 温度感测端子。将 TS 输入连接到 NTC 热敏电阻。
BIAS 3 P 内部偏置电源的输入。必须直接连接到 SENSE 引脚。为内部电路供电。
PA_DP 4 A D+ 数据线。连接到 USB 端口 A 连接器。
PA_DM 5 A D- 数据线。连接到 USB 端口 A 连接器。
AGND 6 P 模拟接地端子。将 AGND 连接到 PGND。
PA_CC1 7 A 连接到 Type-C 端口 A CC1 引脚。模拟输入/输出。
PA_CC2 8 A 连接到 Type-C 端口 A CC2 引脚。模拟输入/输出。
ILIM 9 A 电流限制程序。连接一个电阻器以设置电流限制阈值。短接至 GND 以设置默认的 3.55A 电流限值。
PA_BUS 10 P 端口 A 总线输出。
SENSE 11 P 输出电压感测。严禁在该引脚上施加外部负载。连接到外部电感器的另一侧。
PB_BUS 12 P 端口 B 总线输出。
OUT 13 P 输出引脚。提供 5.1V 电压,以最大 200mA 的能力为外部负载供电。该电压遵循 VSET 设置。
PB_CC2 14 A 连接到 Type-C 端口 B CC2 引脚。模拟输入/输出。
PB_CC1 15 A 连接到 Type-C 端口 B CC1 引脚。模拟输入/输出。
PGND 16、24、25 P 电源接地端子。在内部连接到 LS FET 的源极。连接到系统接地端、AGND 以及 CIN 和 COUT 电容器的接地侧。尽量缩短到 CIN 的距离。
PB_DM 17 A D- 数据线。连接到 USB 端口 B 连接器。
PB_DP 18 A D+ 数据线。连接到 USB 端口 B 连接器。
FREQ/SYNC 19 A 开关频率程序和外部时钟输入。在 FREQ 和 GND 之间连接一个电阻器以设置开关频率。
EN/UV 20 A 使能引脚。精密使能引脚控制稳压器开关操作和 Type-C。请勿使其悬空。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。可直接连接至 SENSE。如果连接到 IN 引脚,则精密使能输入允许通过外部电阻分压器调节 UVLO。
BOOT 21 P 自举电容器连接。在内部,BOOT 连接到自举二极管的阴极。在 SW 和 BOOT 之间连接一个 0.1μF 自举电容器。
IN 22 P 输入电源。连接到外部直流电源。旁路电容器的预期容值范围为 1μF 至 10μF,从 IN 连接到 PGND。可承受高达 36V 的电压而不损坏,但如果 VIN 高于 26V OVP 阈值,则会暂停运行。
SW 23 P 稳压器的开关输出。在内部连接到 HS FET 的源极和 LS FET 的漏极。连接到输出电感器。
A = 模拟,P = 功率,G = 接地。
表 7-2 TPS25859-Q1 RPQ 封装的引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
VSET 1 A 输出电压设置。短接至 GND 以设置 5.17V 输出电压。悬空或上拉至 VSENSE,以设置 5.1V 输出电压。通过一个 40.2KΩ 电阻器连接到 GND,以设置 5.3V 输出电压。通过一个 80.6KΩ 电阻器连接到 GND,以设置 5.4V 输出电压。
TS 2 A 温度感测端子。将 TS 输入连接到 NTC 热敏电阻。
BIAS 3 P 内部偏置电源的输入。必须直接连接到 SENSE 引脚。为内部电路供电。
PA_FAULT 4 A USB 端口 A 故障指示。/PA_FAULT 指示 PA_BUS 上的过流或过热情况。/PA_FAULT 在正常情况下是开漏输出。在发生
故障的情况下将 /PA_FAULT 拉至低电平。
PA_EN 5 A USB 端口 A 使能引脚。控制 USB 端口 A 通道负载开关的开启/关闭。拉至低电平时,该引脚关闭端口 A USB 电源以及 CC1/2 电流和电压。拉至高电平时,该引脚开启端口 A USB 电源以及 CC1/2 电流和电压。可直接连接到 SENSE 引脚,以自动开启 USB 端口。
AGND 6 P 模拟接地端子。将 AGND 连接到 PGND。
PA_CC1 7 A 连接到 Type-C 端口 A CC1 引脚。模拟输入/输出。
PA_CC2 8 A 连接到 Type-C 端口 A CC2 引脚。模拟输入/输出。
ILIM 9 A 电流限制程序。连接一个电阻器以设置电流限制阈值。短接至 GND 以设置默认的 3.55A 电流限值。
PA_BUS 10 P 端口 A 总线输出。
SENSE 11 P 输出电压感测,严禁在该引脚上施加外部负载。连接到外部电感器的另一侧。
PB_BUS 12 P 端口 B 总线输出。
OUT 13 P 输出引脚。提供 5.1V 电压,以最大 200mA 的能力为外部负载供电。该电压遵循 VSET 设置。
PB_CC2 14 A 连接到 Type-C 端口 B CC2 引脚。模拟输入/输出。
PB_CC1 15 A 连接到 Type-C 端口 B CC1 引脚。模拟输入/输出。
PGND 16、24、25 P 电源接地端子。在内部连接到 LS FET 的源极。连接到系统接地端、AGND 以及 CIN 和 COUT 电容器的接地侧。尽量缩短到 CIN 的距离。
PB_EN 17 A USB 端口 B 使能引脚。控制 USB 端口 B 通道负载开关的开启/关闭。拉至低电平时,该引脚关闭端口 B USB 电源以及 CC1/2 电流和电压。拉至高电平时,该引脚开启端口 B USB 电源以及 CC1/2 电流和电压。可直接连接到 SENSE 引脚,以自动开启 USB 端口。
PB_FAULT 18 A USB 端口 B 故障指示。/PB_FAULT 指示 PB_BUS 上的过流或过热情况。/PB_FAULT 在正常情况下是开漏输出。在发生
故障的情况下将 /PB_FAULT 拉至低电平。
FREQ/SYNC 19 A 开关频率程序和外部时钟输入。在 FREQ 和 GND 之间连接一个电阻器以设置开关频率。
EN/UV 20 A 使能引脚。精密使能引脚控制稳压器开关操作和 Type-C。请勿使其悬空。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。可直接连接至 SENSE。如果连接到 IN 引脚,则精密使能输入允许通过外部电阻分压器调节 UVLO。
BOOT 21 P 自举电容器连接。在内部,BOOT 连接到自举二极管的阴极。在 SW 和 BOOT 之间连接一个 0.1μF 自举电容器。
IN 22 P 输入电源。连接到外部直流电源。旁路电容器的预期容值范围为 1μF 至 10μF。从 IN 连接到 PGND。可承受高达 36V 的电压而不损坏,但如果 VIN 高于 26V OVP 阈值,则会暂停运行。
SW 23 P 稳压器的开关输出。在内部连接到 HS FET 的源极和 LS FET 的漏极。连接到输出电感器。
A = 模拟,P = 功率,G = 接地。