ZHCSMS6B November   2020  – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 说明(续)
  6. 器件比较表
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 8.1 绝对最大额定值
    2. 8.2 ESD 等级
    3. 8.3 建议运行条件
    4. 8.4 热性能信息
    5. 8.5 电气特性
    6. 8.6 时序要求
    7. 8.7 开关特性
    8. 8.8 典型特性
  9. 参数测量信息
  10. 10详细说明
    1. 10.1 概述
    2. 10.2 功能方框图
    3. 10.3 特性说明
      1. 10.3.1  断电或欠压锁定
      2. 10.3.2  输入过压保护 (OVP) - 持续监控
      3. 10.3.3  降压转换器
      4. 10.3.4  FREQ/SYNC
      5. 10.3.5  自举电压 (BOOT)
      6. 10.3.6  最小导通时间、最小关断时间
      7. 10.3.7  内部补偿
      8. 10.3.8  可选输出电压 (VSET)
      9. 10.3.9  电流限制和短路保护
        1. 10.3.9.1 USB 开关可编程电流限制 (ILIM)
        2. 10.3.9.2 用于两级 USB 开关电流限制的互锁
        3. 10.3.9.3 逐周期降压电流限制
        4. 10.3.9.4 OUT 电流限制
      10. 10.3.10 电缆补偿
      11. 10.3.11 具有温度感测 (TS) 和 OTSD 功能的热管理
      12. 10.3.12 热关断
      13. 10.3.13 USB 使能开关控制 (TPS25859-Q1)
      14. 10.3.14 FAULT 指示 (TPS25859-Q1)
      15. 10.3.15 USB 规范概述
      16. 10.3.16 USB Type-C® 基础知识
        1. 10.3.16.1 配置通道
        2. 10.3.16.2 检测连接
      17. 10.3.17 USB 端口工作模式
        1. 10.3.17.1 USB Type-C® 模式
        2. 10.3.17.2 专用充电端口 (DCP) 模式(仅限 TPS25858-Q1)
          1. 10.3.17.2.1 DCP BC1.2 和 YD/T 1591-2009
          2. 10.3.17.2.2 DCP 分压器充电方案
          3. 10.3.17.2.3 DCP 1.2V 充电方案
        3. 10.3.17.3 DCP 自动模式 (TPS25858-Q1)
    4. 10.4 器件功能模式
      1. 10.4.1 关断模式
      2. 10.4.2 活动模式
  11. 11应用和实现
    1. 11.1 应用信息
    2. 11.2 典型应用
      1. 11.2.1 设计要求
      2. 11.2.2 详细设计过程
        1. 11.2.2.1 输出电压设置
        2. 11.2.2.2 开关频率
        3. 11.2.2.3 电感器选型
        4. 11.2.2.4 输出电容器选型
        5. 11.2.2.5 输入电容器选择
        6. 11.2.2.6 自举电容器选型
        7. 11.2.2.7 欠压锁定设定点
        8. 11.2.2.8 电缆补偿设定点
      3. 11.2.3 应用曲线
  12. 12电源相关建议
  13. 13布局
    1. 13.1 布局指南
    2. 13.2 布局示例
    3. 13.3 接地平面及散热考虑
  14. 14器件和文档支持
    1. 14.1 接收文档更新通知
    2. 14.2 支持资源
    3. 14.3 商标
    4. 14.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 14.5 术语表
  15. 15机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

断电或欠压锁定

如果 IN 端子电压低于 VUVLO,则器件处于低功耗模式,因此器件被视为停止运行,所有端子均处于高阻抗状态。一旦 IN 电压升至 VUVLO 阈值以上,IC 就会进入睡眠模式或工作模式,具体取决于 EN/UVLO 电压。

EN/UVLO 引脚上的电压控制 TPS2585x-Q1 的开启/关闭操作。需要一个高于 VEN/UVLO-H 的 EN/UVLO 引脚电压来启动内部稳压器并开始监测 CCn 线路是否存在有效的 Type-C 连接。当 VIN 处于工作范围内且 EN/UVLO 阈值被清除时,内部 USB 监控电路开启。对于 TPS25858-Q1,在进行有效的 Type-C 检测之前,降压稳压器和 USB 端口负载开关一直保持关闭状态。对于 TPS25859-Q1,降压稳压器会开始工作,不过在进行有效的 Type-C 检测之前,USB 端口负载开关一直保持关闭状态。该功能可确保满足冷插座 (0V) USB Type-C VBUS 要求。

EN/UVLO 引脚是输入引脚,不得处于开路或悬空状态。使 TPS2585x-Q1 工作的最简单方法是将 EN 连接到 SENSE。当 VIN 处于工作范围内时,该连接允许 TPS2585x-Q1 自启动。请注意,不能将 EN 直接连接到 IN 引脚以进行自启动。

采用分压器 RENT 和 RENB 后,可以为 TPS2585x-Q1 建立精密的系统 UVLO 电平,从而使许多应用受益(如图 10-1 所示)。系统 UVLO 可用于时序控制,从而确保可靠运行或实现电源保护(例如电池放电水平)。为了确保 USB 端口 VBUS 处于 USB 合规性要求的 5V 工作范围内(有关最新的 USB 规范和要求,请访问 USB.org),TI 建议选择适当的 RENT 和 RENB 电阻器,以便在 VIN 约为 6V 时启用 TPS2585x-Q1。考虑到降压稳压器的压降和系统中的 IR 损耗,6V 提供了足够的裕度以使 VBUS 符合 USB 规范。如果根据系统要求(例如热启动汽车场景)需要在 VIN 小于 6V 的情况下运行,则可以在假设采用较低 VIN 的情况下计算 RENT 和 RENB 的值。当存在微控制器并且出于其他原因需要远程启用或禁用 USB 端口时,也可以使用外部逻辑信号来驱动 EN/UVLO 输入。

GUID-DB555D66-3E78-4110-89F6-4A957C877B28-low.gif图 10-1 由使能分压器实施的系统 UVLO

使用外部电阻器的 UVLO 配置受以下公式的约束:

Equation1. GUID-1F0EB481-F823-4EB2-BA1A-4D1CCE62AB54-low.gif
Equation2. GUID-ADB240C0-0892-4557-8DB1-9F5835D22E6B-low.gif

例如:

VIN(ON) = 6V

RENT = 20kΩ

Equation3. RENB = [(VEN-VOUT-H) / (VIN(ON) – VEN)] × RENT

RENB = 5kΩ

因此,VIN(OFF) = 5.5V