ZHCSMS6B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
DFP 和 DRP 的作用是检测 USB Type-C 上的有效连接。图 10-14 显示了使用 Type-C 电缆实现的 DFP 到 UFP 的连接。如图 10-14 所示,检测概念基于能够检测产品中已连接的终端。使用了上拉和下拉终端模型。上拉终端可由电流源代替。
对于 USB Type-C 解决方案,连接器上的两个引脚(CC1、CC2)用于建立和管理电流源到电流阱的连接。在电流源和电流阱之间建立有效连接的一般概念基于能够检测驻留在所连接产品中的终端。为了帮助定义 CC 的功能行为,基于上拉电阻器和下拉电阻器使用上拉 (Rp) 和下拉(Rd,5.1kΩ)终端模型。
最初,电流源在其 CC1 和 CC2 引脚上暴露独立的 Rp 终端,电流阱在其 CC1 和 CC2 引脚上暴露独立的 Rd 终端。该电路配置的电流源到电流阱组合表示有效的连接。为了检测该连接,电流源监控 CC1 和 CC2 的电压是否低于其未端接电压。Rp 选择是一个关于上拉终端电压和电流源检测电路的函数。这表示已连接电流阱、通电电缆或通过通电电缆连接的电流阱。在施加 VCONN 之前,通电电缆在其 VCONN 引脚上暴露 Ra(通常为 1kΩ)。Ra 表示 VCONN 上的负载与所有接地的电阻元件。在某些电缆插头中,这可能是纯电阻,而在其他电缆插头中,它可能只是负载。
电流源必须能够区分 Rd 和 Ra 的存在,以了解是否连接了电流阱以及在何处施加 VCONN。除非检测到 Ra,否则不需要使用电流源来提供 VCONN。为直接连接的附件模式定义了电流源看到的 CC 引脚上的两种特殊终端组合:用于音频适配器附件模式的 Ra/Ra 和用于调试附件模式的 Rd/Rd。