ZHDS157A March 2026 – July 2026 TPS25730A
PRODUCTION DATA
根据表 8-7 配置灌电流。该配置会在 USB PD 请求消息中设置最大电流。工作电流定义为受电端正常工作所需的电流。最大电流定义为受电端可以使用的最大电流。如果工作电流是受电端正常工作所需的最大电流,则工作电流和最大电流可以相同。当 PD 供电能力不满足器件所需的功率(由最小电压和工作电流设置定义)时,会设置“能力不匹配”位。当工作电流设置为 0A 时,不会设置“能力不匹配”位。
| ADCIN3 | ADCIN4 | 工作电流 | 最大电流 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1.5A |
| 0 | 1 | 0 | 3A |
| 0 | 2 | 0 | 4A |
| 0 | 3 | 0 | 5A |
| 0 | 4 | 0.5A | 1.5A |
| 0 | 5 | 0.5A | 3A |
| 0 | 6 | 0.5A | 4A |
| 0 | 7 | 0.5A | 5A |
| 1 | 0 | 1A | 1.5A |
| 1 | 1 | 1A | 3A |
| 1 | 2 | 1A | 4A |
| 1 | 3 | 1A | 5A |
| 1 | 4 | 1.5A | 1.5A |
| 1 | 5 | 1.5A | 3A |
| 1 | 6 | 1.5A | 4A |
| 1 | 7 | 1.5A | 5A |
| 2 | 1 | 2A | 3A |
| 2 | 2 | 2A | 4A |
| 2 | 3 | 2A | 5A |
| 2 | 5 | 2.5A | 3A |
| 2 | 6 | 2.5A | 4A |
| 2 | 7 | 2.5A | 5A |
| 3 | 1 | 3A | 3A |
| 3 | 2 | 3A | 4A |
| 3 | 3 | 3A | 5A |
| 3 | 6 | 3.5A | 4A |
| 3 | 7 | 3.5A | 5A |
| 4 | 2 | 4A | 4A |
| 4 | 3 | 4A | 5A |
| 4 | 7 | 4.5A | 5A |
| 5 | 3 | 5A | 5A |