ZHCSVS9G November 2008 – October 2026 TPS2552 , TPS2552-1 , TPS2553 , TPS2553-1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
过流阈值可由用户通过外部电阻器进行编程。TPS255x 和 TPS255x-1 使用内部调节环路在 ILIM 引脚上提供调节电压。电流限制阈值与来自 ILIM 的电流成正比。为确保内部调节环路的稳定性,对 RILIM 的建议 1% 电阻器范围为 15kΩ ≤ RILIM ≤ 232kΩ。TPS25530-1 支持 10kΩ ≤ RILIM ≤ 232kΩ 的电阻器范围。很多应用要求最小电流限制高于一个特定的电流值或者最大电流限制低于一个特定的电流值,所以当为 RILIM 选择一个电阻值的时候有必要考虑过流阈值的容差。可使用以下公式和 图 8-1 来计算根据给定外部电阻值 (RILIM) 得出的过流阈值。图 8-1 包括由温度和工艺引起的变化而导致的限流容差。但是,这些公式并未将因外部电阻器变化导致的容差纳入考量,因此在选择 RILIM 时务必考虑此容差。为了减少对电流限制精度的寄生效应,应使将 RILIM 电阻器连接至 TPS255x 和 TPS255x-1 的布线尽可能短。
当 1) 高于最小负载电流或者 2) 低于最大负载电流情况出现时,RILIM可被选择用来提供一个限流阈值。
要设计成高于最小限流阈值,请在 IOS(min) 曲线上找到 RILIM 和所需最大负载电流的交叉点并且为 RILIM 选择一个低于此值的电阻值。必须将电流限制设定为高于最小阈值,以确保启动进入满负载或重容性负载。在所选 RILIM 值和 IOS(max) 曲线的交点处,产生的电流限制阈值最大。
要设计成低于最大电流限制阈值,请在 IOS(max) 曲线上找到 RILIM 和所需最大负载电流的交点,并为 RILIM 选择一个高于此值的电阻值。将电流限制设置为低于最大阈值非常重要,可避免对上游电源的电流限制导致输入电压总线降压。在所选 RILIM 值和 IOS(min) 曲线的交点处,产生的电流限制阈值最小。
电流限制阈值公式 (IOS):
其中
虽然 RILIM 的最大建议值为 232kΩ,但有一种额外的配置支持较低的电流限制阈值。ILIM 引脚可以直接连接到 IN,以提供 75mA(典型值)的电流限制阈值。在此配置中,从 IN 到 GND 可能需要额外的低 ESR 陶瓷电容,以防止不必要的噪声耦合到敏感 ILIM 电路中。下图上方的公式未考虑 TPS25530-1 中的独占 10kΩ 设置。使用 TPS25530-1 进行设计时,请使用 10kΩ 的电气特性参数。
图 8-1 电流限制阈值与 RILIM 间的关系