ZHCSVS9G November 2008 – October 2026 TPS2552 , TPS2552-1 , TPS2553 , TPS2553-1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS255x 和 TPS255x-1 配电开关设计用于需要精密电流限制或遇到重容性负载和短路的应用,并可提供高达 1.5A 的连续负载电流。这些器件通过一个外部电阻器为每个通道提供 75mA 至 1.7A(典型值)之间的可编程电流限制阈值。在较高的电流限制设置下,电流限制精度可高达 ±6%。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可以更大限度地降低开通和关断期间的电流浪涌。
当输出负载超过电流限制阈值时,通过使用恒定电流模式,TPS255x 器件的每个通道均可将输出电流限制在安全水平。TPS255x-1 器件通过在过流或反向电压情况下关断电源开关来提供断路器功能。当输出电压被驱动至高于输入电压时,内部反向电压比较器将禁用电源开关以保护开关输入侧的器件。在过流和反向电压情况下,FAULT 输出被置为低电平。
TPS25530-1 器件在开关关闭时具有集成快速输出放电路径,将输出下拉至接地。此器件在采用 10kΩ ILIM 设置时,电流限制范围也会扩展至 2.64A(典型值)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TPS2552 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
| WSON (6) | 2.00mm × 2.00mm | |
| TPS2553 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
| WSON (6) | 2.00mm × 2.00mm |
典型应用