ZHCSVS9G November 2008 – October 2026 TPS2552 , TPS2552-1 , TPS2553 , TPS2553-1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
前面几节中介绍了在特定应用要求下如何选择 RILIM,以及了解电流限制阈值容差的重要性。该分析仅聚焦于 TPS255x 和 TPS255x-1 的性能,并假设电阻器值为精确值。但是,批量出售的电阻器并不精确,并且受以标称电阻为中心的上限和下限容差的限制。额外的 RILIM 电阻容差会直接在系统级别影响电流限制阈值精度。下表所示流程为在假设电阻器精度为 1% 的情况下,考虑最坏情况下的电阻器容差。第一步:遵循上述应用示例中概述的选型流程。第二步:判定所选电阻器的电阻上限和下限。第三步:使用 IOS 公式中的电阻器上限和下限来计算阈值限值。当需要精密电流限制时,使用容差更严格的电阻器(例如 0.5% 或 0.1%)非常重要。
| 所需 标称 电流限制 (mA) |
理想 电阻器 (kΩ) |
最接近的 1% 电阻器 (kΩ) |
电阻器容差 | 实际限值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% 低电平 (kΩ) | 1% 高电平 (kΩ) | IOS 最小值 (mA) | IOS 标称值 (mA) | IOS 最大值 (mA) | |||
| 75 | 将 ILIM 短接至 IN | 50.0 | 75.0 | 100.0 | |||
| 120 | 226.1 | 226 | 223.7 | 228.3 | 101.3 | 120.0 | 142.1 |
| 200 | 134.0 | 133 | 131.7 | 134.3 | 173.7 | 201.5 | 233.9 |
| 300 | 88.5 | 88.7 | 87.8 | 89.6 | 262.1 | 299.4 | 342.3 |
| 400 | 65.9 | 66.5 | 65.8 | 67.2 | 351.2 | 396.7 | 448.7 |
| 500 | 52.5 | 52.3 | 51.8 | 52.8 | 448.3 | 501.6 | 562.4 |
| 600 | 43.5 | 43.2 | 42.8 | 43.6 | 544.3 | 604.6 | 673.1 |
| 700 | 37.2 | 37.4 | 37.0 | 37.8 | 630.2 | 696.0 | 770.8 |
| 800 | 32.4 | 32.4 | 32.1 | 32.7 | 729.1 | 800.8 | 882.1 |
| 900 | 28.7 | 28.7 | 28.4 | 29.0 | 824.7 | 901.5 | 988.7 |
| 1000 | 25.8 | 26.1 | 25.8 | 26.4 | 908.3 | 989.1 | 1081.0 |
| 1100 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 23.4 | 1023.7 | 1109.7 | 1207.5 |
| 1200 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 21.7 | 1106.0 | 1195.4 | 1297.1 |
| 1300 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 19.8 | 1215.1 | 1308.5 | 1414.9 |
| 1400 | 18.3 | 18.2 | 18.0 | 18.4 | 1310.1 | 1406.7 | 1517.0 |
| 1500 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 1412.5 | 1512.4 | 1626.4 |
| 1600 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 1512.5 | 1615.2 | 1732.7 |
| 1700 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 1594.5 | 1699.3 | 1819.4 |