ZHCSLD9B May 2020 – November 2020 TPS23730
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | VDD、RTN、GND、AGND | 0 | 60 | V | |
| VCC 至 RTN | 0 | 16 | |||
| APD、EA_DIS、LINEUV、PSRS、FB,全部至 RTN | 0 | VB | |||
| CS 至 RTN | 0 | 2 | |||
| CP 至 GND | 0 | 45 | |||
| 输入电压范围 | PPD | 0 | 5 | V | |
| 电压范围 | COMP、BT 全部至 RTN | VB | V | ||
| 电压范围 | TPH、TPL,全部至 RTN | 0 | VCC | V | |
| 灌电流 | RTN | 1.2 | A | ||
| 灌电流 | TPH、TPL、BT | 3 | mA | ||
| 拉电流 | VCC | 20 | mA | ||
| VB | 5 | ||||
| 电容 | VB、VBG(1) | 0.08 | 0.1 | 1 | μF |
| VCC | 0.7 | 1 | 100 | ||
| 电阻 | I_STOP | 16.5 | 499 | kΩ | |
| 电阻 | CLSA、CLSB(1) | 30 | Ω | ||
| REF(1) | 48.9 | 49.9 | 50.9 | kΩ, | |
| 同步脉宽输入(使用时) | 35 | ns | |||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | |