ZHCSLD9B May 2020 – November 2020 TPS23730
PRODUCTION DATA
转换器需要软启动,以防止输出在启动时过冲。在 PoE 应用中,PD 也需要软启动,以便将其开启时的输入电流限制为低于电源设备 (PSE) 所分配的限值。
对于使用初级侧控制的反激式应用,TPS23730 提供闭环控制的软启动,对误差放大器的第二个控制输入施加缓慢上升的电压。基准输入和软启动斜坡中的较低者控制误差放大器,使输出电压以平稳单调的方式上升。
在使用了次级侧调节的所有其他应用中,TPS23730 提供电流环路软启动,通过向第二个 PWM 控制输入施加缓慢上升的电压,从而可控制开关 MOSFET 峰值电流。COMP 得出的电流需求和软启动斜坡中的较低者控制 PWM 比较器。请注意,在这种情况下,通常有一个使用典型 TL431 或 TLV431 误差放大器实现的(较慢)次级侧软启动,从而与初级侧软启动互为补充。
TPS23730 的软启动周期可使用 SST 和 RTN 之间的电容器来调节。在软启动期间,使用约 10µA 的电流源将 CSST (图 9-1) 从小于 0.2V 充电至 2.45V。VSST 超过大约 2.1V (VSTUOF) 之后,VCC 启动也会关闭。
初级侧闭环软启动电容器电压的实际控制范围为标称值 0.25V 至 2V。因此,软启动电容值必须基于此控制范围和所需的软启动周期 (tSS),依据如下:

电流环路软启动电容器电压的实际控制范围为标称值 0.6V 至 1.2V。因此,软启动电容值必须基于此控制范围和所需的软启动周期 (tSS),依据如下:

请注意,仅当达到 2.1V 时,VCC 启动才会关闭,从而留出额外的时间来完成次级侧软启动。有关次级侧软启动的更多详细信息,请参阅应用信息。