ZHCSLD9B May 2020 – November 2020 TPS23730
PRODUCTION DATA
通过硬件分级,PSE 可以在供电之前先确定 PD 的电源要求,并且在供电后帮助进行电源管理。2 类、3 类和 4 类硬件分级允许高功率 PD 确定 PSE 是否能支持其高功率运行需求。PSE 在开启之前产生的分级周期数向 PD 指示其是否分配了请求的功率或者分配的功率是否小于请求的功率,在这种情况下会出现功率降级。
2 类 PD 总是呈现 4 级硬件特征以表明其为 25.5W 设备。5 级或 6 级 3 类 PD 在前两级事件期间呈现 4 级硬件特征,而在所有后续级别事件期间分别呈现 0 级或 1 级。7 级或 8 级 4 类 PD 在前两级事件期间呈现 4 级硬件特征,而在所有后续级别事件期间分别呈现 2 级或 3 级。1 类 PSE 会将 4 级至 8 级设备等同于 0 级设备,如果选择为该 PD 供电,则为其分配 13W 功率。2 类 PSE 会将 5 级至 8 级设备等同于 4 级设备,如果选择为该 PD 供电,则为其分配 25.5W 功率。接收“2 个事件”类别的 4 级 PD、接收“4 个事件”类别的 5 级或 6 级 PD 或者接收“5 个事件”类别的 7 级或 8 级 PD 知道 PSE 已同意分配 PD 请求的功率。在功率降级的情况下,PD 可以选择不启动,或者在启动时功耗不超过最初分配的功率,而在启动后通过 DLL 请求更多功率。该标准要求 2 类、3 类或 4 类 PD 在这种情况下应指明其功率不足。以低于明确请求的功率启动一个高功率 PD 时,需要以某种形式将应用电路的某些部分断电。
表 8-1 中的最大功率条目决定了 PD 必须通告的级别。如果某个 PD 的功耗超过其声明的分级功率(可能是硬件分级或从 DLL 推导出的功率级别),PSE 可能会将其断开。该标准允许 PD 汲取有限的峰值电流(这会使瞬时功率上升至超过表 8-1 的限值);但是,必须始终遵守平均功率要求。
TPS23730 采用包含一个到四个事件的分级。RCLSA 和 RCLSB 电阻器值定义了 PD 的级别。DLL 通信由 PD 中的以太网通信系统实现,而不是由 TPS23730 实现。
TPS23730 会禁用高于 VCU_OFF 的分级以避免过大的功耗。在 PD 热限制期间或当 APD 或 DEN 为有效状态时,CLSA/B 电压会关闭。CLSA 和 CLSB 输出端本身就会限流,但不应该长时间短接到 VSS。
图 8-8 显示了 TPS23730 的分级原理。当越过比较器阈值时,将会发生状态间的转换(请参阅图 8-5 和图 8-6)。这些比较器具有迟滞功能,因此将为机器增加固有记忆能力。运行从空闲状态(处于 PSE 断电状态)开始,然后继续从左向右增大电压。一个包含 2 个到 4 个事件的分级沿着朝向底部的(粗线)路径前进,然后沿着突出显示的下分支结束于锁存式 TPL/TPH 解码。一旦通向 PSE 检测的有效路径断开,输入电压就必须转换到低于标记复位阈值以重新开始。
图 8-8 多达四个事件级别的内部状态