ZHCSIQ0F August 2018 – August 2020 TPS2120 , TPS2121
PRODUCTION DATA
TPS212x 器件是双输入、单输出 (DISO) 电源多路复用器 (MUX),非常适合用于各种多电源系统。这些器件能够在可用输入之间自动检测、选择和无缝转换。
优先级可自动分配给最高输入电压或手动分配给较低的电压输入,以支持 ORing 和资源选择操作。优先级电压监控器用于选择输入源。
理想二极管运行用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,需对压降进行控制以阻止反向电流的发生,并以最小的保持电容为负载提供不间断电源。
在启动和切换期间,需对电流进行限制以防止过流事件,同时在器件正常工作期间为其提供保护。可使用单个外部电阻器调节输出电流限制。
TPS212x 器件采用 WCSP 和小型 VQFN-HR 封装选项,可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常运行。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS2120 | WCSP (20) | 1.5mm x 2.0mm |
| TPS2121 | VQFN-HR (12) | 2.0mm x 2.5mm |
典型应用