ZHCSSK0Q April 2004 – October 2026 TPS2041B , TPS2042B , TPS2043B , TPS2044B , TPS2051B , TPS2052B , TPS2053B , TPS2054B
PRODUCTION DATA
在 10ms 抗尖峰脉冲超时后遇到过流或过热关断情况时,OCx 漏极开路输出会置为有效(低电平有效)。输出保持有效,直到过流或过热情况消除。将大电容负载连接到已使能器件可能导致瞬时过流情况;但是,由于 10ms 抗尖峰脉冲电路,OCx 不会发生误报。TPS20xxB 旨在消除过流误报。内部过流抗尖峰脉冲消除了对利用外部元件消除不必要脉冲的需求。当由于过热关断而关断开关时,OCx 不会进行抗尖峰脉冲处理。
图 9-2 OC 引脚的典型电路(以 TPS2042B 为例)