ZHCSLK6B July 2021 – February 2025 TPS1HC100-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS1HC100-Q1 器件是一款具有全方位保护的高侧电源开关,它集成有 NMOS 功率 FET 和电荷泵,专用于对各种负载进行智能控制。其凭借着精确的电流检测和可编程限流功能在市场上脱颖而出。
输入引脚上的 1.5V 低逻辑高电平阈值 VIH 允许使用达 1.8V 的 MCU GPIO 信号。高精度电流检测可实现更好的实时监测效果和更准确的诊断,无需进一步校准。外部高精度电流限制功能允许根据应用设置电流限制值。该器件通过在启动或短路条件下有效地钳制浪涌电流,极大地提高了系统的可靠性。TPS1HC100-Q1 器件可用作各种阻性、感性和容性负载(包括低瓦数灯泡、LED、继电器、电磁阀和加热器)的高侧电源开关。