ZHCSY57 April 2025 TPS1212-Q1
PRODUCTION DATA
在有多个 FET 并联的大电流应用中,不建议对主 FET 进行栅极压摆率控制,因为 FET 之间的浪涌电流分布不均会导致 FET 尺寸必须设计得更大。
TPS1212-Q1 集成了具有专用控制输入 (LPM) 的栅极驱动器 (G),以及位于 DRN 和 CS2– 引脚之间的旁路比较器。此特性可用于驱动独立的低功耗旁路 FET,并对容性负载进行预充电,同时限制浪涌电流。图片显示了采用 TPS1212-Q1 的低功耗旁路 FET 实施方案,用于为容性负载充电。外部电容器 Cg 可降低栅极导通压摆率并控制浪涌电流。
在上电过程中,当 EN/UVLO 拉至高电平且 LPM 拉至低电平时,器件会使用 100µA 拉电流将 G 拉至高电平以导通旁路 FET (G),而主 FET (GATE) 则保持关断状态。在该低功耗模式 (LPM) 下,TPS1212-Q1 会检测 DRN 和 CS2– 引脚之间的电压,以及旁路 FET 的 VGS(G 至 SRC)。最初会将 DRN 和 CS2– 之间的电压与 V(LPM_SCP) 阈值(典型值 2V)进行比较,以检测上电进入短路故障事件,直到达到 V(G_GOOD) 阈值为止。
在达到 V(G_GOOD) 阈值后,比较 DRN 和 CS2– 之间的电压与负载唤醒事件的 V(LWU) 阈值(典型值 200mV)。使用该方案时,电容器充电电流 (IINRUSH) 可以设置为高于负载唤醒阈值 (ILWU),还可以可靠地检测上电进入短路事件,如下面的时序图所示:
设置负载唤醒触发器阈值:
在正常运行期间,串联电阻 RBYPASS 用于设置负载唤醒电流阈值。在达到 V(G_GOOD) 阈值后,比较 DRN 和 CS2– 之间的电压与负载唤醒事件的 V(LWU) 阈值(典型值 200mV)。
可使用方程式 2 选择 RBYPASS:
设置 INRUSH 电流:
使用方程式 6 可计算 IINRUSH:
其中,
CLOAD 是负载电容。
VBATT 是输入电压,Tcharge 是充电时间。
IINRUSH 应始终小于低功耗模式下的短路唤醒电流 (ILPM_SC),后者可使用方程式 4 计算:
使用方程式 5 可计算所需的 Cg 值。
其中,
I(G) 为 100µA(典型值)。
串联电阻 Rg 必须与 Cg 一起用于限制关断期间来自 Cg 的放电电流。Rg 的建议值介于 220Ω 和 470Ω 之间。
对输出电容器充电后,可以控制主 FET(GATE 驱动),还可以从外部将 LPM 驱动为高电平以关断旁路 FET(G 驱动)。此时,可以将 INP 驱动为高电平来导通主 FET(G 驱动)。
图 8-6 显示了在大电流应用中使用低功耗旁路路径为大型输出电容器充电的应用电路。