ZHCSY57 April 2025 TPS1212-Q1
PRODUCTION DATA
TPS1212-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 73V 的宽工作电压范围,绝对最大电压为 74V,适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。
该器件有两个集成栅极驱动器,分别为 0.5A/2A (GATE) 和 100μA/0.39A (G)。当 LPM 为低电平时,低功耗路径保持导通,而主 FET 以 20µA(典型值)的 IQ 被关断。使用放置在 DRN 和 CS2– 之间的 RBYPASS 电阻器可调整自动负载唤醒阈值。在 EN/UVLO 处于低电平时,IQ 降至 1μA(典型值)。
该器件具有精确的双向电流检测 (±2%) 输出 (IMON),支持基于 I2t 的可调节过流和短路保护,后者采用外部 RSNS 电阻器和 FLT 指示功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件还具有基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和用于外部 FET 过热检测的监控输出 (ITMPO) 输出。
TPS1212-Q1 采用 23 引脚 VQFN 封装。