ZHCSY57 April 2025 TPS1212-Q1
PRODUCTION DATA
当 EN/UVLO 被驱动为高电平 (> V(ENR)) 并且同时 LPM 被驱动为低电平的时间超过 500µs 时,器件将从关断模式转换为低功耗模式。
当 LPM 被拉至低电平时,器件也可以从工作模式转换为低功耗模式。从工作模式进入低功耗模式时,可以按照图 8-17所述遵循 LPM 和 INP 信号时序控制注意事项。在 LPM 之前将 INP 拉至低电平会导致主 FET(GATE 驱动)关断,进而会导致在旁路 FET(G 驱动)导通之前输出电压暂时下降。在 LPM 被拉至低电平至少 10µs 后将 INP 拉至低电平,可从运行模式无缝转换到低功耗模式,而不会出现任何输出电压骤降。
在此模式下,会启用电荷泵和 G 栅极驱动器。在此状态下,主 FET(GATE 驱动)关断,旁路 FET(G 驱动)导通,且 WAKE 引脚置为高电平有效。低功耗模式下,TPS1212-Q1 具有低的 IQ 消耗,为 20µA(典型值)。
在以下情况下,器件会从低功耗模式转换为工作模式:
在负载电流超过负载唤醒阈值 (ILWU) 后,器件首先会自动导通主 FET(GATE 驱动器),旁路 FET(G 驱动器)会在主 FET(GATE 驱动器)完全导通后被关断,而 WAKE 会置为低电平有效,表示退出低功耗模式。
器件等待外部 LPM 信号变为高电平以转换到工作模式。
低功耗模式下的可用保护功能包括:
旁路 FET 短路保护(短路唤醒):该保护一直持续到旁路 FET 的 VGS(G 至 SRC)达到 VG_GOOD 阈值为止。如果 DRN 和 CS2– 之间的电压超过设定的短路阈值 V(LPM_SCP),则器件会在 tLPM_SC 时间内导通主 FET(GATE 驱动),从而转换至负载唤醒状态。
在负载唤醒状态下,如果负载电流仍然很高且超过设定的短路阈值 (VSCP),则器件会在 tSC 时间内关断主路径(GATE 驱动器)和旁路 FET(G 驱动器)。器件会根据所选配置进入自动重试或闭锁模式,且 FLT 置为低电平有效。